Paso 1: desarrollo de la línea celular

Aumento de título de 7 veces

Cribado de alto rendimiento de líneas celulares con capacidad de fabricación garantizada a escala

Mejore la eficiencia general y la velocidad del desarrollo de líneas celulares y medios en un 90% con el exclusivo minibiorreactor multiparalelo automatizado ambr15. Haga funcionar hasta 48 recipientes agitados en paralelo y cribar para obtener la mejor combinación de líneas celulares y medios de producción con la ayuda de herramientas de diseño de experimentos fáciles de usar. La selección temprana de líneas celulares de alto productor en condiciones de biorreactor asegura que se seleccione la mejor combinación de línea celular y medio para escalar hasta la producción a escala completa.

Descubra cómo reducir los plazos en el desarrollo temprano de procesos mediante una estrategia de optimización de alimentación y selección de clones multiparamétricos.

Leer artículo

Automated cryovial filling system for cell banking and strain banking applications

Banca celular automatizada que cumple con GMP

Reduzca los riesgos de contaminación debido a errores humanos y evite las lesiones por esfuerzo repetitivo de su personal

Logre un procesamiento consistente y confiable de sus bancos de células, reduzca sus costos de control de calidad y aumente la productividad con la dispensación automática de bancos de células GMP. Desencapsulado rápido y automático de todos los crioviales y dispensación aséptica de su suspensión celular antes de volver a tapar, lista para transferir a su banco de almacenamiento.

Saber más

Optimización rápida y eficaz de medios y alimentación

Herramientas de software integradas fáciles de usar para el diseño de experimentos (DoE)

BioPAT® MODDE® es un paquete de software DoE fácil de usar que permite el diseño rápido de experimentos multifactoriales para identificar las condiciones óptimas. Es ideal para la detección eficaz de la alimentación de medios y la optimización del proceso y viene incluido en el paquete de software de nuestro minibiorreactor multiparalelo ambr (R) 15. Implemente DoE desde el principio para acelerar y simplificar la optimización del proceso y la ampliación a biorreactores de escala de fabricación y piloto Biostat® de un solo uso más grandes.

Saber más

Plataforma de expresión CHO probada, robusta y escalable

Líneas celulares de producción de títulos altos en 6 meses a partir del ADN

Obtenga una línea celular de producción de títulos altos y sólida y un proceso de lote de alimentación en 6 meses a partir del ADN con la plataforma de expresión de CHO de Cellca probada. La ampliación directa a los biorreactores de producción de un solo uso BIOSTAT STR junto con los servicios de pruebas de bioseguridad y bancos de células de BioOutsource allanan el camino hacia la fabricación clínica rápida. Utilice nuestros ensayos genéricos para demostrar la comparabilidad de su anticuerpo biosimilar y reducir el tiempo y los costos de desarrollo innecesarios.

Saber más

Su socio en soluciones de biomanufactura

Soluciones rápidas y rentables de un solo uso / híbridas desde el desarrollo de la fase inicial hasta la fabricación a escala comercial.

Paso 2: desarrollo del proceso

Contacte con nuestros expertos

Explore las plataformas Sartorius para la biofabricación  

Fabricación de vacunas, desarrollo de procesos y producción  

Medicina Regenerativa