Prefiltros Sartorius

Existen múltiples objetivos de la prefiltración de líquidos:

  • Retención de partículas

  • Clarificación

  • Protección de otro filtro

Para cumplir con estos objetivos, Sartorius ofrece una gama completa de prefiltros disponibles como cartuchos de filtro estándar, módulos de filtro u hojas de filtro.

Cartuchos para filtro

Sartopure® PP3 / IND / Jumbo Star Sartopure®

Material de filtro de polipropileno plisado 0.45 µm, 0.65 μm, 1.2 μm, 3 μm, 5 μm, 8 μm, 20 μm,50 μm, 100 µm

Sartopure® GF+

material filtrante en fibra de vidrio plisada 0.65 μm, 1.2 μm

Módulos de filtración

Sartocell®

Módulos de filtración de 12 "o 16" Para clarificación o filtración fina 0.8 μm, 1.5 μm, 2.5 μm, 3.5 μm

Hojas de filtro

Sartoclear®

Hojas de filtro 40 x 40 cm or 60 x 60 cm Para clarificación o filtración fina 0.8 μm, 1.5 μm, 2.5 μm, 3.5 μm

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Complete el formulario para ponerse en contacto