Resumo das alterações no Capítulo 41 da USP
Capítulo 41 | Antigo | Novo |
|---|---|---|
Área de aplicação |
|
|
| Repetibilidade | Antigo | Novo |
|---|---|---|
| Tolerância de repetibilidade | 0.1 (49)% | 0.10% |
| Fator de expansão K | 3 | 2 |
| Número de valores de pesagem para o teste de repetibilidade | 10 | 10 |
| Critério de aceitação | 3 x desvio padrão / m ≤ 0,1% | 2 x desvio padrão / m ≤ 0,10% |
| O menor peso de amostra possível | O ponto de partida mais baixo | 1.000 d | 820 d |
| Precisão | Antigo | Novo |
|---|---|---|
| Tolerância | ND | ≤ 0.10% |
| Peso de referência | ND | Entre 5% e 100% da faixa de operação da balança |