Monitoramento de balança
Calibração totalmente automática | ajuste: isoCAL
A calibração isoCAL e a função de ajuste serão acionadas após um intervalo de tempo predefinido de fábrica ou definido pelo usuário. Se uma diferença de temperatura predefinida ou definida pelo usuário for excedida, isso também acionará a calibração | ajuste novamente.
Linearização
Os chamados erros de linearidade ocorrem quando há quaisquer desvios da inclinação linear teórica da curva característica de uma balança. A linearização ideal é necessária para que sua balança atenda aos critérios de alta precisão. É por isso que a Cubis® elimina esses erros executando automaticamente a linearização.
Repetibilidade: reproTEST
A Cubis® permite determinar o desvio padrão exatamente onde sua balança está instalada, para que você possa verificar a repetibilidade dos resultados de pesagem: basta um toque em uma tecla. Este conveniente recurso reproTEST permite que você determine rapidamente se o ambiente da balança é adequado para que sua balança forneça consistentemente medições de peso ideais e confiáveis.