Ponteiras para pipeta

Na pipetagem, os resultados precisos não dependem somente da pipeta ou da ponteira separadamente. Em vez disso, seus resultados dependem da combinação certa de ambos e do conforto do usuário! Nossas ponteiras Optifit e ponteiras Safetyspace ™; com filtro são projetadas e fabricadas para combinar perfeitamente com nossas pipetas, permitindo a máxima exatidão, precisão e ergonomia.


Ponteiras Padrão

As ponteiras Optifit garantem um encaixe perfeito e vedação estanque nas pipetas Sartorius para máxima precisão de pipetagem e reprodutibilidade. O código de cores das bandejas de ponteiras permite que você encontre facilmente a pipeta Sartorius com código de cores correspondente.

Saiba mais

Ponteiras com filtro

As ponteiras com filtro Safetyspace ™ têm mais espaço entre a amostra e o filtro do que as ponteiras com filtro convencionais. Isso praticamente elimina o risco de uma amostra cara ou contagiosa permear o filtro.

Saiba mais

Ponteiras de baixa retenção

As ponteiras de baixa retenção da Sartorius apresentam uma superfície repelente de líquidos extremamente uniforme e durável para maximizar a recuperação de sua amostra e eliminar a perda de seus reagentes caros. Como resultado, os líquidos detergentes com baixa tensão superficial deslizam facilmente da superfície interna da ponteira, deixando bem poucos resíduos. 

Saiba mais

Ponteiras de baixa retenção - Maximize a recuperação de sua amostra

Qualidade Premium e Pureza

A Sartorius fabrica ponteiras para pipetas e dispensadores de acordo com as normas ISO 14644-1 em um ambiente de sala limpa com certificação ISO 8 para manter os mais altos padrões de qualidade e pureza. Apenas os melhores materiais plásticos são selecionados, e nosso processo de fabricação automatizado é estritamente controlado do início ao fim de acordo com as normas GMP para evitar, de forma confiável, a contaminação por contato humano. O sistema de gerenciamento de qualidade da Sartorius está em conformidade com a ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.

  • Processo de produção livre de DNase, RNase e endotoxina para proteger de forma confiável sua amostra contra contaminação
  • Polipropileno puro da mais alta qualidade usado como matéria-prima para garantir a pureza do material
  • Pacotes de ponteiras com número de lote, incluindo racks de pontas individuais, para 100% de rastreabilidade

Um laboratório independente verifica cada lote de pontas de bandeja única e embalagem de recarga para garantir a ausência de DNase, RNase e endotoxinas. Os certificados de pureza específicos de lote podem ser baixados em nossa página web.

Serviços de Instrumentos

A Sartorius fornece uma lista abrangente de serviços de calibração, manutenção e reparo para prolongar a vida útil e garantir a exatidão e precisão contínuas de seus instrumentos de manuseio de líquidos.

Saiba mais

Solicitar mais informações

Como podemos ajudá-lo?

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento