Células básicas de pesagem OEM

As células básicas de pesagem OEM apresentam um sistema EMK ou DMS. A série Basic fornece os componentes tecnológicos de pesagem essenciais para a integração ao seu sistema. As vantagens da adaptação simples e do volume geral compacto permitem uma pesagem precisa e econômica. As células de pesagem básicas consistem em duas partes: o sistema de pesagem de compensação de força eletromagnética com uma carcaça protetora de alumínio e os componentes eletrônicos montados em uma placa de metal.

Nome | Número do pedido

Legibilidade

Capacidade de pesagem

Quantidade da embalagem

Unidade de pesagem de componentes

WZA224-LC

0.1 mg

220 g

1

Saiba mais

Unidade de pesagem de componentes

WZA224-L

0.1 mg

220 g

1

Saiba mais

Unidade de pesagem de componentes

WZA54-L

0.1 mg

50 g

1

Saiba mais

Unidade de pesagem de componentes

WZA523-L

1 mg

520 g

1

Saiba mais

Unidade de pesagem de componentes

WZA215-LC

0.01 mg

210 g

1

Saiba mais

Unidade de pesagem de componentes

WZA8202-L

10 mg

8,200 g

1

Saiba mais

Unidade de pesagem de componentes

WZA16-LC

1 µg

10 g

1

Saiba mais


Explore o universo de Sartorius

Soluções de pesagem

Lab Filtration & Purification

Tacta® pipette

Pipetagem e Distribuição