Células de pesagem OEM e células de carga de alta resolução

Para aplicações de laboratório e de processo, a Sartorius projeta células de pesagem e células de carga do fabricante original do equipamento (OEM) como soluções para a integração de um sensor de força ou pesagem no equipamento ou na máquina da planta. A Sartorius oferece células de pesagem com compensação de força eletromagnética, células de carga do tipo extensômetro e módulos eletrônicos que podem ser instalados ou conectados a outros equipamentos que exigem uma função de pesagem para entrar em funcionamento.

Células de pesagem OEM básicas

As células de pesagem OEM básicas apresentam um sistema EMK ou DMS, que fornece os componentes essenciais da tecnologia de pesagem para a integração d...

Células de pesagem OEM44 protegidas contra explosão com CE

Células de pesagem protegidas contra explosão para uso em áreas classificadas como Zona 1 e 2 com gases do grupo IIC e classe de temperatura T4.

Células de pesagem OEM de alta precisão

Células de pesagem de alta precisão com resolução e repetibilidade de até 0,001 mg, respectivamente ± 0,002 mg, com sistema de pesagem automático.

precision weighing cells

Profi Line IP44 Células de pesagem OEM com CE

Células de pesagem Profi Line IP44 com resoluções e capacidades de até 0,1 mg, respectivamente 8.200 g, com sistema de pesagem automático.

Explore o universo de Sartorius

Soluções de pesagem

Lab Filtration & Purification

Tacta® pipette

Pipetagem e Distribuição