Membranas e papel filtro para testes de diagnóstico

Membranas para diagnóstico in vitro, microarray e OEM

Sendo o primeiro fabricante industrial de membranas, a Sartorius Stedim Biotech desenvolveu uma experiência incomparável na produção de várias membranas microporosas. Nossa ampla variedade excepcional de membranas OEM permite selecionar a membrana com as melhores características de desempenho para o seu dispositivo. Enquanto as membranas de nitrocelulose são ideais para todos os ensaios de proteínas, as membranas de polietersulfona (PES) estão estabelecendo novos padrões em aplicações de filtragem de líquidos e gases, incluindo dispositivos médicos. Precisa realizar o teste do pezinho em recém nascidos? Nossa linha de papel-filtro poderá ajudar.

A importância da consistência para testes rápidos

As membranas de fluxo lateral Unisart® fornecem consistência intra e inter lote para fabricantes de testes laterais de diagnóstico.

Obtenha linhas nítidas e intensas no seu borrão

As membranas Unisart® de nitrocelulose são o melhor substrato para detectar ou alinhar as proteínas recombinantes.

Design de faixa multiplex inteligente

O Unisart StructSure® para ensaios multiparâmetros permite o projeto de novos testes multiplex com formato de fluxo lateral compacto e fácil de montar...

Deixe suas manchas de proteína brilharem com nitrocelulose

Os Slides de Microarray Unisart® iluminam seus milhares de pontos de proteína e atendem às necessidades de ensaios multiplex massivos.

Filtração de Líquidos

As membranas PES de alta eficiência proporcionam altas taxas de fluxo com um excelente rendimento e características de adsorção inespecífica muito bai...

Ventilação e Filtração de Gás

Gamma Compatible PES Membranes for fast air filtration combine exceptionally high flow rates with reliable liquid retention properties.

Request a Sample, Quote or More Information