Membranas hidrofóbicas de poliétersulfona

Filtração rápida de ar e excelente compatibilidade gama

Nossas novas membranas PES hidrofóbicas garantem ventilação rápida a baixa pressão diferencial, mesmo sob alta umidade ou alta umidade. A combinação de excelente permeabilidade ao ar e estabilidade gama superior os torna uma alternativa muito eficiente e poderosa ao PTFE. Como seu parceiro de soluções de membrana OEM, apoiamos você a encontrar o melhor filtro de membrana para seus produtos de ventilação de alta qualidade, incluindo dispositivos médicos.

Maior segurança do processo e do produto

Com ventilação estéril confiável e bloqueio de condensado, a membrana serve como uma barreira contra a contaminação.

Repele verdadeiramente todos os fluidos

As membranas PES hidrofóbicas e oleofóbicas para a  filtração de ar e gás estão disponíveis com duas características de superfície diferentes.

Tecnologia líder produção de membrana PES 

Qualidade Made in Germany

Todas as membranas PES da Sartorius Stedim Biotech são fabricadas em nossa principal unidade de produção em Göttingen, Alemanha, de acordo com um sistema de gerenciamento de qualidade certificado pela ISO 9001. Com o apoio de muitas décadas de experiência na fabricação de membranas e na utilização dos equipamentos de produção mais avançados do mercado, garantimos excelente desempenho, qualidade consistente e um fornecimento confiável de nossos produtos à base de membrana.

Contact Us