Filtração de Líquidos

Membranas hidrofílicas de polietersulfona

Taxas de fluxo superiores e excelente rendimento

As membranas de polietersulfona (PES) da Sartorius Stedim Biotech estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos de poros e características de desempenho diferentes, tornando-as ideais para todas as principais aplicações de filtragem (ou filtração) de líquidos. Sua consistência intra e inter lote garante resultados confiáveis. A compatibilidade gama e a alta resistência mecânica e térmica tornam nossas membranas PES hidrofílicas perfeitamente adequadas para uma ampla variedade de dispositivos de filtragem de líquidos.

Remoção confiável de partículas e microorganismos

As membranas de PES hidrofílicas são ideais para pré-filtração, clarificação e esterilização de líquidos aquosos carregados de partículas ou microorga...

Encontre o tamanho e a estrutura adequada dos poros

Ampla variedade de tamanhos de poros e estruturas de membranas PES hidrofílicas para atender à seletividade quase ilimitada de combinações de separaçã...

Tecnologia líder de produção de membrana PES 

Qualidade Made in Germany

Todas as membranas PES da Sartorius Stedim Biotech são fabricadas em nossa principal unidade de produção em Göttingen, Alemanha, de acordo com um sistema de gerenciamento de qualidade certificado pela ISO 9001. Com o apoio de muitas décadas de experiência na fabricação de membranas e na utilização dos equipamentos de produção mais avançados do mercado, garantimos excelente desempenho, qualidade consistente e um fornecimento confiável de nossos produtos de membrana.

Contact Us