Opções 100% claras para necessidades de filtragem exigentes
Sartorius 100% quartzo e filtros de microfibra de vidro de borosilicato
Os filtros de microfibra de vidro e quartzo são filtros altamente versáteis e de fluxo rápido, projetados para uma série de usos exclusivos que exigem as propriedades dessas matrizes altamente especializadas, mas também podem ser usados em situações cotidianas para obter o melhor desempenho.
Filtração rápida em todas as situações
Devido à sua natureza forte, fibrosa e sem obstruções, os filtros de fibra de vidro são excelentes pré-filtros para uma ampla variedade de fluxos de trabalho de filtração, desde a filtração líquida básica até a filtração altamente especializada de gás e ar. Essas mesmas propriedades tornam os filtros de fibra de vidro excelentes como filtros diretos também para a clarificação de tampões, soluções de reagentes e proteínas, além de análises gravimétricas, de monitoramento de ar e de águas residuais. Suas construções de borossilicato 100% conferem aos filtros de fibra de vidro uma aparência extremamente pura e extremamente branca e é a razão pela qual esses filtros continuam a funcionar por longos períodos sem perda de desempenho em comparação com os filtros de celulose padrão, por exemplo, que demonstram um declínio no desempenho da filtração ao aumentar a carga de filtração.
Os filtros de fibra de quartzo são feitos de um material de microfibra de quartzo cristalino especializado e representam a mais alta tecnologia de quartzo. Os filtros de quartzo da Sartorius são 100% de cristal de quartzo sem adição de microfibras de vidro ou agentes de ligação, tornando-os muito resistentes ao calor e altamente puros. Além disso, os filtros de quartzo, grau Q3400, são temperados para remover toda a água combinada quimicamente e fornecer aos filtros excelente peso e estabilidade dimensional. Esses filtros altamente especializados são especialmente adequados para situações exigentes, onde apenas a mais alta pureza, porém grande durabilidade e retenção são necessárias, como no monitoramento de emissões em temperaturas de até 900 ° ou em outras situações altamente corrosivas e de alta temperatura.
Portanto, para uma filtração rápida e suave em situações difíceis, quente, frio, úmido ou seco, sempre escolha os filtros de microfibra de vidro ou quartzoda Sartorius
- Excelentes taxas de fluxo que não entopem como outros filtros.
- Feito para situações difíceis de filtração com construção 100% de vidro borossilicato ou cristalino de quartzo
- Servem como excelentes filtros diretos ou pré-filtros para fluxos de trabalho de filtração extremos
- Disponíveis em vários graus e diâmetros, abrangendo quase todas as necessidades de equipamentos de filtração
Filtre a 500 ° C ou mesmo a 550 ° C, com um filtro biologicamente inerte e resistente a produtos químicos, facilmente!
Escolha filtros de microfibra de vidro, sem aglutinantes, da Sartorius!
- 100% de pureza do vidro borossilicato
- Taxas de fluxo rápidas
- Alta capacidade de carga
- Excelente retenção de partículas muito finas
- Adequado para análises analíticas e gravimétricas e também como pré-filtros
Filtro de microfibra de vidro de borosilicato 100% que ainda se liga a temperaturas de até 180 ° C no ar ou no líquido!
Filtros de microfibra de vidro Sartorius com aglutinante, feitos para trabalhos difíceis, quentes, úmidos ou secos!
- 100% de pureza do vidro borossilicato
- Mecanicamente e quimicamente estável
- Escolha ligantes hidrofóbicos ou hidrofílicos
- Adequado para monitorar ar e gás ou como pré-filtro
100% filtros de microfibra de quartzo Sartorius
100% filtros de microfibra de quartzo Sartorius
- Feito de material de quartzo de alta pureza 100%
- Versão temperada disponível para manter a força e a estabilidade dimensional
- Apoiado pela lendária qualidade e garantia de qualidade dos produto Sartorius
- O único filtro para situações exigentes, com calor extremo e alta pureza