Limpe! Soluções em filtros para meios líquidos da Sartorius

Portfólio de produtos Sartolab®

Os filtros Sartolab® são unidades de filtração prontas para uso na filtragem estéril de meios e componentes de cultura de tecidos, fluidos biológicos e outras soluções aquosas. A grande área de filtração e o design ideal garantem altas taxas de fluxo com altos rendimentos totais. Os filtros descartáveis ​​Sartolab® P20 foram projetados para filtrar sob pressão volumes de 100 ml a 5 l. Os sistemas Sartolab® RF / BT são projetados para filtração a vácuo de volumes de 50 mL a 1 L.

  • Menor adsorção
  • Maiores vazões
  • Alto rendimento total
  • Soluções de filtração altamente econômicas


Pressurize suas necessidades de filtração de meios com o Sartolab® P 20 e o Sartolab® P 20 Plus

A nova maneira de filtração estéril confiável de meios de cultura de células

Unidade de filtração por pressão pronta para uso para filtração estéril de meios e soluções aquosas em lotes que variam de 100 ml a 5 litros. Para meios que contêm soros e soluções difíceis de filtrar, também está disponível uma unidade Sartolab® P20 Plus com um pré-filtro incorporado.

  • Versátil: Com ou sem pré-filtro de fibra de vidro sem ligante e escolha do conector de entrada, bico da mangueira ou trava luer
  • Seguro e Limpo: Carcaça em policarbonato; filtro de membrana de acetato de celulose sem surfactante; Lado da saída com sino de enchimento de proteção
  • Grande e rápido: área de filtro de 20 cm2, caminho de fluxo ideal e ventilação automática

Saiba mais

Não desperdice! Unidades de filtro de baixo vácuo para meios de ligação de proteínas

Sistemas de filtração Sartolab® RF | BT

Os sistemas de filtros estéreis descartáveis ​​Sartolab® e os filtros para garrafas são projetados para a filtração a vácuo de meios e componentes de cultura de tecidos, fluidos biológicos e outras soluções aquosas.

  • Ligação muito baixa às proteínas
  • Baixo nível de extraíveis
  • Design exclusivo para maximizar o fluxo e reduzir a espuma e a desnaturação de proteínas.
  • Tamanhos disponíveis para todas as suas necessidades

Filtración de muestras de 50 ml en unos segundos

El producto adecuado para la filtración sin cuidados de pequeños volúmenes

Las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 son unidades de un solo uso diseñadas para la filtración de volúmenes de muestra de hasta 50 ml. Están disponibles con una membrana asimétrica de polietersulfona de 0,22 o 0,45 µm que proporciona las velocidades de flujo más rápidas y asegura la unión de proteínas más baja, así como bajos extraíbles. La versión de 0,22 µm es ideal para la filtración estéril de cultivos celulares, tampones y soluciones acuosas; los 0,45 µm para aclarar.

Beneficios clave:

  • Caudales más altos con una gran superficie de filtración
  • Sin pérdida de proteína con membrana de baja afinidad proteica
  • Volumen muerto reducido gracias al soporte optimizado de la membrana
  • Riesgo minimizado de contaminación con una unidad completa lista para usar
  • Diseñado como sistema independiente o para la filtración en paralelo de hasta 6 muestras con Sartolab® Multiestación

Saiba mais

Único: filtración manos libres de múltiples muestras

Sartolab® Multiestación: para la filtración en paralelo de hasta 6 muestras

Sartolab® Multistation es un soporte diseñado exclusivamente para contener de 1 a 6 unidades de filtración al vacío, lo que permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras. Instale fácilmente sus unidades de filtración al vacío en la Multiestación para una filtración rápida y sencilla sin la necesidad de instalar conectores adicionales y la prolongada estabilización de las unidades. Sartolab® Multiestation trabaja con las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 para la filtración de muestras <50 mL.

Beneficios clave:

  • Filtración manos libres
  • Una sola fuente de vacío permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras
  • Ahorro de tiempo: no hay tiempo de instalación para cada unidad de filtro antes de su uso

Saiba mais

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento