Tampas Assépticas para Garrafas Mycap®

Avanço na função, manuseio e desempenho de recipientes de plástico e vidro

Faça mais com tubos de centrífuga, garrafas, frascos e garrafões com tampa Mycap®. Mycap® melhora a funcionalidade do recipiente integrando a tubulação com a tampa, o que proporciona manuseio de fluido asséptico prático e confiável. A plataforma versátil permite ajustar o número, tamanho e material dos tubos na tampa sem comprometer o selo de silicone curado com platina de alto desempenho Mycap®, permitindo que você configure um sistema adequado às suas aplicações de processo.

Fechamento de alto desempenho

O selo de silicone curado com platina, livre de plastificantes, mantém a integridade do fechamento e retém suas propriedades físicas de -65°C a > 200° C.

Habilitando Acessórios e Componentes

Desde a inventiva ponta do tubo de imersão para máxima remoção de fluido até a desconexão asséptica QUICKSEAL®, Mycap® é uma solução adaptável para qualquer aplicação.

Validação Simplificada

Mycap® é construído com o mesmo sistema de fechamento comprovado, independentemente do recipiente ou dos materiais da tubulação. Valide o Mycap® uma vez e use-o livremente em todo o processo de produção.

A Criação do Mycap®

Saiba mais sobre nossa abordagem exclusiva de fabricação e como isso desbloqueia a configurabilidade do Mycap®.

Uma família abrangente de tampas de garrafa Mycap®*

A Sartorius adiciona regularmente novas ofertas ao seu portfólio Mycap®, mas também fornece soluções para os recipientes e tamanhos de tampas mais populares.
Entre em contato conosco para obter a lista mais atualizada de tampas de garrafa qualificadas.

Consulte nossos expertos
 

Tamanho/estilo do bonéContêineres ComunsExemplosOferecido como

GL25
GL32
GL45 

Garrafas de laboratório de vidro

Duran®, Pyrex®

Independente para instalação em campo

20-415
24-415
38-430

Garrafas de plástico Single-use e tubos de centrífuga

Nalgene®, Falcon®, Greiner Bio-One

Sistema montado incluindo garrafa(s)

53B
83B

Garrafas e garrafões de plástico Single-Use

Nalgene®

Sistema montado incluindo garrafa(s) ou autônomo para instalação em campo

33 mm

Tubos de centrífuga Single-Use

Falcon®, Greiner Bio-One

Sistema montado incluindo garrafa(s)

33 / 38 / 48 mm
70 / 1000 mm

Frascos Erlenmeyer de plástico e tubos de centrífuga Single-Use
Garrafas e garrafões de plástico Single-Use

Falcon®, Greiner Bio-One
Nalgene®, Cellon

Sistema montado incluindo garrafa(s) ou autônomo para instalação em campo

Solicite um orcamento



O que torna o Mycap® especial?

Fechamento de alto desempenho

A tampa de silicone Mycap® não contém plastificantes, estabilizantes e não contém antioxidantes. O projeto de baixa tensão para vedação fornece um fechamento altamente compatível e confiável com excelente conjunto de compressão e propriedades de baixa fluência.
Mycap® é um fechamento ideal para a maioria das aplicações biofarmacêuticas.

Proteger contra perda de produto

A ponta do tubo de imersão construída especificamente evita a sucção durante a remoção do fluido. A forma sutil da sela garante a remoção do fluido até a última gota.

Direção onde você precisa

O articulador Z-Flex tem um design elegantemente simples que é notavelmente eficaz em manter as linhas de entrada de fluido onde são necessárias ou os tubos de imersão longe de outros acessórios na garrafa.

Desconexão asséptica intuitiva e simples

Quickseal® oferece desconexão asséptica simples e rápida. Corte o colar para desconectar uma garrafa cheia e selar a tubulação em uma etapa simples. Os fechamentos Mycap® combinados com a desconexão Quickseal® fornecem um sistema confiável para processos críticos de gerenciamento de fluidos.

Explore Quickseal®

Manifolds seguros

Os conjuntos de válvula stopcock são compactos, possuem válvulas integrais para controle preciso do fluxo de fluido direcional e reduzem o número de pontos de conexão. Os manifolds possuem conexões Luer e um acessório de trava Luer para resistir ao desaparafusamento, trazendo um novo nível de segurança aos conjuntos de válvulas stopcock.

Download the Datasheet

Um sistema de fechamento avançado

Aproveitando ao máximo o Mycap®

Aplicativos selecionados

Os conjuntos Mycap® são adequados para a maioria das aplicações biofarmacêuticas, de vacinas ou de terapia celular e genética, onde é necessário o manuseio de fluidos asséptico e fechado. Explore abaixo para saber mais sobre os aplicativos direcionados para conjuntos de uso único Mycap®.


Mycap Bottle Closures

Amostragem Asséptica

Frascos pequenos e tubos de centrífuga são ideais para coleta de amostras, e o tubo integral e o selo de silicone seguro do Mycap® evitam contaminações e falsos positivo.


Preparação de Meio e Buffer

Frascos com tampas Mycap®, simples ou coletores, são os recipientes preferidos para coletar e armazenar meios ou buffer. A ponta do tubo de imersão retira a última gota de meio.

Solicite um orcamento

Bioreactor Feeds

Tubing of a Mycap® closure with dip tube can be aseptically welded or connected to tubing from a bioreactor, providing an aseptically closed feed system to transfer acid, base and other supplements.

Request a Quote

Small Volume Mixing System

Add a Mycap® closure to bottles and flasks equipped with a magnetic stir bar to benefit from aseptic fluid-handling in your small-scale mixing system. Both standalone and fully assembled Mycap® solutions are available.

Request a Quote

Drug Product Freeze and Thaw

Add Mycap® to bottles and carboys used for freeze/thaw operations to dramatically improve filling and draining by making each an aseptically closed system and liberating the process from the confines of biosafety cabinet.

Request a Quote

Produtos relacionados

Conjuntos e montagens de tubos

Um portfólio abrangente de conjuntos de tubos padrão e personalizados para transferência, distribuição ou enchimento de fluidos em processo.

FM_TakeOne--_4726

Quickseal® — Desconexão Asséptica Confiável

Instalado em uma variedade de materiais de tubo, o Quickseal® fornece desconexão asséptica rápida e confiável do tubo.

Saiba mais sobre o Mycap®

Ativos Relacionados

Application Note

Aseptic Sampling Best Practices - Endotoxin Binding Affinity

PDF | 512,6 KB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário