Fill-It: Production of High-Quality Cell Banks

Sistema automatizado de enchimento de criovial para aplicações de banco de células e banco de deformação

A rápida preparação asséptica de frascos criogênicos é vital para a geração de bancos de células de alta qualidade. Automatizar a preparação de culturas em frascos criogênicos para armazenamento em bancos de células usando Fill-It produz material de alta qualidade e alta viabilidade.

O Fill-It oferece consistência aprimorada e reduz os tempos de processo em comparação com o processamento manual, oferecendo o potencial de aumentar os tamanhos dos lotes para o banco de células e reduzir drasticamente os custos de CQ. Também reduz a dependência dos operadores para realizar tarefas repetitivas, limitando os problemas de saúde, como o RSI.

O Fill-It se encaixa em cabines de segurança biológica padrão e é adequado para validação em ambientes GMP.

Maiores tamanhos de lote

Processa racks de 24, 48 ou 96 frascos criogênicos, permitindo que mais frascos sejam preenchidos em menos tempo

Custos de controle de qualidade reduzidos

Os bancos de células podem ser preparados em um único lote em vez de vários lotes, limitando o número de testes de CQ necessários

Tempos de configuração rápidos

O conjunto de tubos estéreis de uso único pode ser instalado e removido rapidamente, permitindo que diferentes lotes de banco de células sejam processados com eficiência

Diminuição do risco de RSI

A transferência automatizada de racks decaps, enche e recapa racks inteiros de frascos criogênicos com o pressionar de um botão, reduzindo a necessidade de manuseio manual

Automated cryovial filling system for cell banking and strain banking applications

Preparação eficiente de bancos de células de alta qualidade em instalações de GMP

O Fill-It ajuda a criar bancos de células de maior qualidade, consistência e viabilidade, minimizando o tempo de contato das células com os criopreservantes antes do congelamento. O carro de transferência automatizado permite que os frascos criogênicos sejam destampados, preenchidos com precisão e recolocados rapidamente. As interações do operador com o sistema são limitadas e reduzem a probabilidade de lesões devido às manipulações repetitivas necessárias para processar manualmente grandes lotes de frascos criogênicos.

O Fill-It permite:

  • Lotes maiores a serem processados em comparação com atividades manuais de banco de células
  • Reduz os custos de controle de qualidade, pois os bancos de células podem ser criados em um lote em vez de vários lotes
  • Maior produtividade do laboratório, aumentando a eficiência do banco de preparação de frascos criogênicos e reduzindo a probabilidade de erro humano

Solicite uma demonstracao

Saiba mais sobre os sistemas Fill-It

Ativos relacionados

Brochure

Fill-It, Célula GMP Automatizada e Sistema Bancário de Deformação

PDF | 1,4 MB
Brochure

Fill-It, Consumables, Accessories and Tube Compatibility Guide

PDF | 2,2 MB
Technical Note

Fill-It

PDF | 865,4 KB
Poster

Evaluation and Commissioning of an Automated Cryovial Dispensing System in a GMP Cell Culture Facility

PDF | 2,7 MB
Poster

Facilitating Production of Cell Banks Using an Automated Cryovial Dispenser

PDF | 3,5 MB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Produtos relacionados

BioWelder® TC

Learn more about our Fully Automated Device for Welding Dry and Liquid Filled Tubing

BioSealer® TC

Read about the New Sartorius Tube Sealing Machine for Safe and Robust Sterile Disconnection

 Top down view of Sartorius Microsart ATMP Mycoplasma qPCR Mycoplasma Detection Kit. box and contents

Microsart Mycoplasma qPCR Kits

Discover The New Gold Standard for Mycoplasma Detection

NutriFreez Cryopreservation Media 

Find out about our chemically defined, animal component-free, protein-free cryopreservation solution