Cubis II lab balance - completely configurable, high-performance portfolio of both lab weighing hardware and software

世界的に高く評価されるひょう量ソリューション

ウルトラミクロ天びんから台はかりソリューションまで、プレミアムラボ用天びんの幅広いポートフォリオ

分析試験や定量分析における正確度と精度を体験する

世界的に有名なひょう量ソリューションの幅広いポートフォリオには、分析用天びん、ウルトラミクロ天びん、台はかり、校正用マスコンパレータなど、ニーズに合わせた各種のラボ用天びんが揃っております。

ザルトリウスの天びんは、ラボ、製造、品質管理、製薬、学術研究、その他の専門的な用途に適しており、スピード、信頼性、安全性の最高基準を満たす装備がなされています。ザルトリウスの天びんは、最高のひょう量結果が得られるように設計されており、ユーザーの研究室のワークフローに組み込むことで、ユーザーのプロセスをより効率的、信頼性が高く、人間工学に基づいたものにすることを重視しております。

ラボ用ひょう量製品カテゴリ

あらゆるひょう量ニーズに対応するソリューション

ラボ用天びん

電子天びん用アクセサリー

特殊ひょう量ソリューション

あらゆる分野のあらゆるひょう量ニーズに対応するための専門知識。

マスコンパレータと計測器

OEMのウェイセル

icon-cubis-II-configurator

Cubis® II の設定:簡単な4ステップで天びんをカスタマイズ

今すぐ設定する

ラボ用ひょう量の機能

ファーマコンプライアンス準拠のひょう量

USP Chapter 41、1252、PhEur 2.1.7、FDA 21 CFR Part 11、EU Annex 11のコンプライアンスに準拠したひょう量

Sartorius Instrument Services

接続性

無制限の通信:接続性とインターフェース - LIMSやELNへのラボ機器の統合

機器サービス

ザルトリウスの機器サービス - コンプライアンス、再現性、結果の信頼性を保証します

ラボ用ひょう量アプリケーション

水分測定

化学製品、化粧品、医薬品、建築資材、紙パルプ、塗料、飼料など、原材料から最終製品に至るまで、水分量や含水率は価格、加工性、品質に決定的な影響を及ぼします。

詳細を見る

ピペットの校正

迅速でユーザーフレンドリー、携帯性に優れたソリューションは、あらゆるピペットサイズの正確な重量測定に最適な機能を提供します。

詳細を見る

塗料ミキシング

塗料ミキシングを簡単に、信頼性を高く、正確に、そして速くする

詳細を見る

HPLC サンプル調製

小数点以下5桁までのひょう量精度と48,000ステップの分解能で、ユーザーの溶剤を自動的に分注します。

詳細を見る

ラボ用天びんの資料

すべての資料を確認する
Use of Laboratory Balances in the Pharmaceutical Industry cover

ホワイトペーパー: Use of Laboratory Balances in Pharmaceutical Industry

On 1 July 2021 the new European Pharmacopoeia (Ph.Eur.) Chapter 2.1.7 "Balances for Analytical Purposes" will be published, and after a transition per...

アプリケーションノート: Integration of Sartorius Cubis® II into STARLIMS™

Direct instrument integration into a LIMS is an essential task to reduce the need for manual recording, which negates the potential for errors, gives...

アプリケーションハイライト: Pipette Check to Standard DIN with Cubis® II

According to Standard DIN EN ISO 8655-2 volumetric measuring instruments such as piston pipettes must be checked at regular intervals but at least onc...

Video: Cubis® II Compliance & Connectivity

The premium balance that can be smartly integrated into your laboratory today and meets the connectivity requirements of tomorrow.