マスコンパレータとメトロロジー

質量差の測定、質量標準器と分銅の校正用に自動負荷オルタネーターを備えた手動式および電子式のマスコンパレータです。

分銅 | 分銅セット

公称質量値1 mgから1,000 kgまでをカバーする正確な分銅と分銅セット。

自動マスコンパレータ

個別の参照標準質量と分銅グループを全自動で質量比較できる、自動ロードオルタネータを備えたマスコンパレータです。これらの質量計測デバイスは、国立の主要研究所での精度クラスE1およびE2での使用に適しています。ザルトリウスの自動ロードオルタネータ付きマスコンパレータの利点は、特殊な円筒状分銅やスタッカブ...

手動マスコンパレータ

手動式のCubis® MCMマスコンパレータは、計量の専門知識と統合されたOIML R 111-1ワークフローを組み合わせたものです。

ロボットシステム

基準分銅と試験分銅の質量比較のためのロボットシステムです。完全自動化されたマスコンパレータが、質量実験室での作業を簡素化します。これにより、質量標準と試験分銅の完全セットを最短時間で効率的に測定することができます。PC上でひょう量モードが入力され、比較サイクル数が定義され、ロボットシステムによって直...

ソフトウェア

計量データと関連するパラメータを慎重に取得することは、質量測定において最も重要な基準の一つです。

サセプタメーター

高分解能天びんやマスコンパレータで使用する分銅の磁気特性を試験するためのサセプターです。

体積と密度の決定

ザルトリウスは、1 gから1 kgまでのE1分銅の体積と密度を測定するための、PCで制御され、ユーザーフレンドリーな、完全なソリューションを提供しています。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ザルトリウスを探索する

icon-building

ザルトリウスについて

詳細を見る
icon-application-center

アプリケーション

詳細を見る