iQue Forecyt® ソフトウェア-インタラクティブなアッセイ開発、解析、マルチパラメーターデータの可視化
最適化、解析、可視化、解釈…高速化!
iQue®プラットフームの中核であるiQue Forecyt®ソフトウェアは、インタラクティブなアッセイ開発、実施、解析のための環境を提供します。
スクリーニングの観点からデザインされたiQue Forecyt®ソフトウェアは、従来のフローベースの解析ソフトウェアパッケージにはない、プレートレベルのアノテーション、分析、結果の可視化のためのツールを備えています。ウェルデータの関連付けから、複数のアッセイ結果の組み合わせによる「ヒット」の特定まで、時間短縮機能により、発見を加速するためのデータに関する情報を得ることができます。
iQue Forecyt® ソフトウェアの特長
ワンストップ・ワークフロー
直感的な「6 task」のアッセイ構築環境。プレート全体に注釈を付けて分析することができます。IC/EC50曲線などのプレートレベルの分析を設定し、標準曲線が自動生成されます。
リアルタイムに結果がわかるインタラクティブゲーティング
プレート全体のデータを一度にゲート処理することで、アッセイの最適化が容易に行えます。ゲートを動かすことで、結果のデータがリアルタイムに変化し、その効果をすぐに確認することができます。
必要なデータを生成・共有
シンプルなウィザードを使用して、基本的なメトリクスビルディングブロックからカスタムメトリクスを作成します。すべてのメトリクスは、追加の分析、視覚化、エクスポートが可能です。レポート作成ウィザードを使えば、作業内容を電子ノートブックに文章化し、組織全体での共有が容易になります。
ウェルでリンクするデータビジュアライゼーション
独自の「ウェルスキャン」機能は、複数のビジュアライゼーションをリンクさせ、各ウェルから生成されたすべてのグラフィックを素早く確認できます。
プロファイルマッピングで意思決定を容易に
ハイコンテントなデータを理解し、正しいアクティビティフィンガープリントを持つサンプルを見つけるには、多くの時間がかかります。ザルトリウスでは、アッセイ結果(プロファイル)とブール演算を組み合わせて、多重化された基準を満たすウェルを見つけやすくする方法を提供しています。
すべてのウェルのグラフのプレートレベルのビューを作成
マウスを1回クリックするだけで、任意のプロットまたはヒストグラムを、ウェルデータのサムネイルの「プレートビュー」にして、視覚的に比較することができます。
実験中に複数のプレートを分析
iQue Forecyt® ソフトウェアのPanoramaで、実験全体をスナップショットすることができます。すべてのプレートデータをまとめて表示し、ヒートマップの比較、プロファイルマップでのヒット化合物の特定、折れ線グラフによる任意の指標でのウェルのランク付けを行うことができます。
iQue Forecyt® 9.0のご紹介です。最強のセル&サイトカイン解析ソフトウェアです。iQue® Screener PlusおよびiQue® 3プラットフォーム用のこの新しいソフトウェアバージョンは、データ分析を一段上のレベルの引き上げます。以下のようなパワフルな新機能が追加されています:
- 楕円ゲート: 多角形ゲート、四角ゲートに加え、楕円ゲートを追加しました。このゲートは「スマートゲート」として使用することが可能で、サンプル間で個体群が移動したりドリフトしたりしても正しい位置を予測し、解析をシンプルかつ自動化することができます。
- 棒グラフ: iQue Forecyt®では、棒グラフを直接作成できるようになり、サードパーティのグラフ作成ソフトウェアにデータをエクスポート・インポートする必要がなくなりました。
- マルチメトリックオーバーレイ: 単一のプロットに複数の指標を重ね合わせた折れ線グラフを作成することが可能になりました。この機能は、1つのプロットで複数の用量反応曲線を見る場合に大変便利です。また、折れ線グラフ、棒グラフともに、各系列の色を完全にカスタマイズ可能です。ラベルや凡例もカスタマイズ可能で、表示順も変更できます。
- パノラマグラフ:Panoramaでは、折れ線グラフと棒グラフの両方を作成可能です。複数の実行を同時に比較することで、取得日が異なる場合でもデータをより直接的に比較することができます。
iQue® Forecyt 9.0 推奨ソフトウェアのアップグレード版が利用可能です! – パフォーマンスと分析ツールが改善され、より大きなデータセットを簡単に扱えるようになりました。
これらの新機能に加え、パフォーマンスや使いやすさの面でもアップデートが行われています。
iQue Forecyt®9.0 は、包括的なソフトウェアパッケージで実行できることの限界に挑戦し続けています。最先端の機能により、関心のあるサンプルを視覚化し、素早く特定することができます。また、ソフトウェアが直感的で、エンドユーザーがiQue Forecyt®.に期待する使いやすさを提供できるよう、継続的な取り組みが行われています。
iQue Forecyt® スタンダード版:「機器制御と分析」
iQue Forecyt®ソフトウェアは、すべての装置の一部であり、サンプル取得、プローブ洗浄、サンプラー洗浄をプレートごとに自由に設定できる柔軟性を備えています。一度作成し最適化した分析は、テンプレートとして任意のプレートに適用可能で、プレート処理中に「オンザフライ」で分析および結果生成を行うことができます。
iQue Forecyt® オフィシャル版: 「オンザランでの分析」
データ解析が必要だが、機器に接続されていない時のために。飛行機、電車、自動車がオフィスの延長になります。
iQue Forecyt® エンタープライズ版: 「マルチユーザーアクセスとデータ共有」
iQue Forecyt®エンタープライズ・ソフトウェアは、安全性と拡張性を考慮して設計されており、フローティングライセンスで起動する「クライアント」を使用してリモート分析機能に分散アクセスできる、マルチユーザー、複数の機器のデータストレージ、管理ソリューションです。ユーザーの組織にとっての以下の利点があります:
- データの一元管理、暗号化されたネットワーク通信、チーム/ユーザーレベルの権限設定によるセキュリティと信頼性
- マルチユーザーのデータ共有によるコラボレーション
- 複数の機器で実験を行うことによるスループットの向上
- エンタープライズクラスのソフトウェアアーキテクチャによるスケーラビリティ
- シンプルなインストーラーと柔軟な物理的ITレイアウトによる導入のしやすさ
iQue Forecyt® の特長
iQue Forecyt® スタンダード版 | iQue Forecyt® オフィシャル版 | iQue Forecyt® エンタープライズ版 | |
コンピュータ台数 | 1 | 1 | 多数* |
機器台数 | 1 | なし | 多数* |
ユーザ数 | 1人 | 1人 | 複数人* |
分散型クライアントアクセス | なし | なし | あり* |
*フローティングライセンスに依存