Análisis de humedad en alimentos y bebidas: garantice la calidad de sus productos

Análisis de humedad rápido, confiable y rastreable en productos alimenticios

Acelere sus procesos y tiempos de medición de humedad con los analizadores de humedad de Sartorius

En casi ninguna industria el contenido de humedad juega un papel tan importante como en el sector alimentario, ya que influye directamente en la calidad, el sabor, la textura y la vida útil de los productos. Por lo tanto, el contenido de humedad se mide desde la materia prima, a través de varios pasos de procesamiento, hasta el producto final para garantizar procesos estables y una calidad constante.

El secado al horno es el método más extendido para medir el contenido de humedad y se ha descrito en muchos procedimientos operativos estándar (POE) internos y en varias pautas y regulaciones legales, pero lleva mucho tiempo. Los analizadores de humedad son una alternativa mucho más rápida y fácil de usar. Por lo tanto, se recomienda el uso de analizadores de humedad para acelerar los tiempos de medición y determinar el contenido de humedad como criterio clave para respaldar el flujo de trabajo del proceso.

Décadas de experiencia y una gran variedad de instrumentos diferentes para casi todo tipo de requisitos garantizan que encuentre el instrumento que mejor se adapte a su aplicación en nuestro portafolio.

Contact Us

Analizadores de humedad con infrarrojos compactos Sartorius MA

Explore nuestra variedad de analizadores de humedad compactos para aplicaciones de laboratorio de rutina diaria en I + D, así como control de calidad...

Mark3 Moisture Analyzer

Analizadores de humedad modulares Mark 3 para todas las industrias

Un sistema analizador de humedad flexible con complementos modulares opcionales para laboratorios e instalaciones de producción.

Analizador de humedad por microondas LMA200

Analizador de humedad basado en microondas para un análisis de humedad ultrarrápido en muestras líquidas y pastosas con un contenido de humedad de apr...

Lab technician with a moisture meter LMA100

Servicios de prueba de muestra

La forma conveniente y confiable de obtener resultados correctos

Análisis de humedad en diferentes industrias

Descubra los múltiples usos posibles de los analizadores de humedad en diversas ramas.

Contenido de humedad en plástico

Clave para procesos de moldeo por inyección estables y productos finales de alta calidad

Recursos

Moisture Analysis in the Sugar and Confection Industry

PDF | 141.2 KB

Moisture Analysis in the Ethanol Industry

PDF | 152.7 KB
Mark 3 moisture analyzer application example
Datasheet

Moisture Analysis in the Snack and Food Industry

PDF | 192.0 KB

Mark 3 Feuchtebestimmer

PDF | 140.2 KB

Mark 3 Feuchte- | Feststoffbestimmer

PDF | 151.8 KB

Feuchtebestimmung in Lebensmitteln

PDF | 190.9 KB

Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?