Análisis de humedad en la industria: su camino hacia procesos estables y productos finales de alta calidad

Determinación de humedad rápida, fácil, confiable y rastreable para diversas aplicaciones industriales y diferentes materiales en línea o en el laboratorio.

Análisis del contenido de humedad de productos químicos, pulpa y papel, pinturas y recubrimientos, materiales de construcción, productos cosméticos y farmacéuticos y muchos más.

No importa, si trabaja con productos químicos, cosméticos o farmacéuticos, materiales de construcción, pulpa y papel, pinturas y recubrimientos o alimentos para animales, la humedad o el contenido de agua tienen un impacto decisivo en el precio, la procesabilidad y la calidad, desde las materias primas hasta el producto final. La determinación de este contenido de humedad es uno de los análisis más comunes en el desarrollo de productos y en el proceso de fabricación. Aquí también deben tenerse en cuenta en todos los casos los requisitos más diversos sobre velocidad, resolución de los valores medidos o sobre el diseño operativo de los analizadores de humedad. Como proveedor líder de equipos de análisis de humedad, Sartorius está completamente familiarizado con las necesidades de sus clientes y, por lo tanto, ofrece una amplia gama de equipos que se mejoran continuamente.

En caso de que utilice el secado en horno, que es el método más extendido para medir el contenido de humedad y se ha descrito en muchos procedimientos operativos estándar internos (SOP) y varias pautas y regulaciones legales o cualquier otro método en este momento. Aproveche la oportunidad y conozca nuestros analizadores de humedad, que son una alternativa mucho más rápida y fácil de usar para acelerar sus tiempos de medición y optimizar los flujos de trabajo de sus procesos.

Contáctenos y lo ayudaremos a encontrar la mejor solución para su aplicación y sus requisitos.

Contact Us

Los Analizadores de humedad con infrarrojos compactos Sartorius MA

Explore nuestra variedad de analizadores de humedad compactos para aplicaciones de laboratorio de rutina diaria en I + D, así como control de calidad...

Mark3 Moisture Analyzer

Analizadores de humedad modulares Mark 3 para todas las industrias

Un sistema analizador de humedad flexible con complementos modulares opcionales para laboratorios e instalaciones de producción.

Analizador de humedad por microondas LMA200

Analizador de humedad basado en microondas para un análisis de humedad ultrarrápido en muestras líquidas y pastosas con un contenido de humedad de apr...

Lab technician with a moisture meter LMA100

Servicios de prueba de muestra

La forma conveniente y confiable de obtener resultados correctos

Contenido de humedad en los alimentos

Clave para procesos estables y productos finales de alta calidad.

Contenido de humedad en plástico

Clave para procesos de moldeo por inyección estables y productos finales de alta calidad

Recursos

Moisture Analysis in the Cosmetics Industry

PDF | 388.9 KB

Moisture Analysis in the Paint and Coatings Industry

PDF | 174.6 KB

Moisture Analysis in the Pharmaceutical Industry

PDF | 156.7 KB

Moisture Analysis in the Pulp and Paper Industry

PDF | 152.1 KB
Mark3 Chemical Minerals Datasheet
Datasheet

Mark 3 LTE Moisture Analyzer Application Examples Chemicals & Minerals Industry

PDF | 351.1 KB

Feuchtebestimmung von Kosmetika

PDF | 387.7 KB

Feuchtebestimmung von Farben und Lacken

PDF | 173.8 KB

Feuchtebestimmung in der Pharma Industrie - 2

PDF | 155.7 KB

Feuchtebestimmung in Zellstoff und Papier

PDF | 151.0 KB

Feuchtebestimmung in der chemischen Industrie

PDF | 431.1 KB

Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento