Comparadores de masas y metrología

Comparadores de masa manuales y electrónicos con alternador de carga automático para la determinación de diferencias de masa y para la calibración de patrones de masa y pesos.

Pesos | Conjuntos de peso

Pesas metrológicas precisas y juegos de pesas con valores de masa nominales de 1 mg a 1.000 kg.

Comparadores de masa automáticos

Comparadores de masa con alternador de carga automático para la comparación de masa completamente automática de patrones de masa de referencia individ...

Comparadores de masa manuales

Los comparadores de masas Cubis® MCM manuales combinan la experiencia metrológica y los flujos de trabajo OIML R 111-1 integrados.

Sistemas de robot

Sistemas de robot para la comparación de masas de pesos de referencia y pesos de prueba. El comparador de masas totalmente automatizado simplifica el...

Software

La adquisición cuidadosa de datos de pesaje y parámetros asociados es uno de los criterios más importantes en metrología de masas.

Susceptómetros

Susceptómetro para probar las propiedades magnéticas de pesas para su uso con balanzas de alta resolución y comparadores de masas.

Determinación de volumen y densidad

Sartorius ofrece soluciones completas, fáciles de usar y controladas por PC para determinar el volumen y la densidad de pesas E1 de 1 ga 1 kg.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento