Pesos | Conjuntos de peso

Pesas metrológicas precisas y juegos de pesas con valores de masa nominales de 1 mg a 1.000 kg. Elija entre pesos de alambre y pesos de perillas, así como pesos de hojas, pesos cilíndricos y pesos en forma de bloque. Las pesas y juegos de pesas Sartorius cuentan con un certificado DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) y cumplen con la Recomendación internacional OIML-R111.

Accesorios para pesas y juegos de pesas

Evite daños en la superficie de las pesas con una amplia gama de accesorios para una correcta manipulación, almacenamiento y limpieza.

weight sets

Pesos cilíndricos

Pesas individuales de clase F1, F2 y M1 OIML con pesas cilíndricas de fundición gris o de acero especial.

weights and weight sets

Pesos de las perillas

Los contrapesos individuales de perilla de acero especial de clase E1, E2, F1, F2 y M1 OIML son altamente pulidos, resistentes a la corrosión y están...

Pesos de hojas

Pesas individuales de clase F1 OIML, fabricadas en aluminio (1 mg a 5 mg) o alpaca (10 mg a 500 mg) y empaquetadas en una caja de plástico fácil de al...

Conjuntos de peso

Juegos de pesas individuales de clase E1, E2, F1, F2 y M1 OIML fabricados en acero especial altamente pulido, alpaca, latón galvanizado o aluminio.

Pesos de alambre

Los pesos individuales de alambre de acero de clase E1 y E2 OIML están disponibles desde 1 mg hasta 500 mg, no son magnetizables y tienen una densidad...

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento