La primera serie de balanzas de laboratorio de diseño modular
Una balanza Cubis® consta de hasta tres módulos: un módulo de pesaje, una unidad de visualización y control y un corta-aires.
Con una selección de más de 40 módulos de pesaje de diferentes legibilidades y capacidades de pesaje, Cubis® le ofrece la selección adecuada para cualquier aplicación:
- 3 módulos de ultramicro y microbalanzas con una legibilidad de 0,0001 mg o 0,001 mg y capacidades de pesaje de hasta 6 g
- 3 módulos de semi-microbalanza con una legibilidad de 0,01 mg y capacidades de pesaje de hasta 220 g
- 6 módulos de balanza analítica con una legibilidad de 0,1 mg y capacidades de pesaje de hasta 520 g
- 22 módulos de balanza de precisión con legibilidad de 1 mg a 100 mg y capacidades de pesaje de hasta 14,2 kg
- 6 módulos de balanza de precisión de alta capacidad con capacidades de pesaje de 20,2 kg a 70,2 kg
Unidades de visualización y control
MSA
La Non Plus Ultra
- Diseño de información y tecnología de punta
- Pantalla táctil con TFT a color de alta resolución para visualización de texto y gráficos de alto contraste
- Excelente comodidad operativa y calidad de visualización, especialmente para aplicaciones complejas
- Q-Apps que se pueden personalizar para sus flujos de trabajo individuales
MSU
Clasico y Universal
- Pantalla gráfica monocromática de gran tamaño y alta resolución
- Teclas que cuentan con acción de clic positivo y activación precisa de funciones
- Control clásico con llave combinado con la más amplia gama de funciones de rendimiento
MSE
Pesaje puro y simple
- Gran pantalla de cristal líquido de alto contraste
- Guía de menú fácil de entender con breves indicaciones de texto
- Teclas claramente estructuradas para una activación precisa de funciones
- Diseñado principalmente para pesar con la máxima precisión y sin flujos de trabajo complejos
Modelos de Corta Aire
Gracias al uso inteligente de nuevos materiales, los corta-aires Cubis® presentan una alta estabilidad mecánica, pero sus puertas se abren sin esfuerzo y en silencio. El revestimiento conductor de los paneles de vidrio minimiza los efectos negativos de la electricidad estática en la precisión del pesaje.