Monitoreo de equilibrio
Calibración completamente automática | Ajuste: isoCAL
La función de calibración y ajuste isoCAL se activará después de un intervalo de tiempo predeterminado de fábrica o definido por el usuario. Si se excede una diferencia de temperatura predefinida o definida por el usuario, esto también activará la calibración | ajuste de nuevo.
Linealización
Los llamados errores de linealidad ocurren cuando hay desviaciones de la pendiente lineal teórica de la curva característica de una balanza. Se requiere una linealización óptima para que su balanza cumpla con sus criterios de alta precisión. Es por eso que Cubis® elimina estos errores al realizar automáticamente la linealización.
Repetibilidad: reproTEST
Cubis® le permite determinar la desviación estándar justo donde está instalada su balanza para que pueda verificar la repetibilidad de sus resultados de pesaje: solo se necesita tocar una tecla. Esta conveniente función de reproTEST le permite determinar rápidamente si el entorno de la balanza es adecuado para que su balanza proporcione de forma constante mediciones de peso óptimas y fiables.