Biosensores Octet® AMQ

Para la determinación de la concentración de anticuerpos

  • Medición directa de inmunoglobulinas (IgG) de especies de ratones y ratas
  • Conveniente rango de trabajo 1–100 µg/mL
  • Muestras de ensayo sin dilución en serie o centrifugación
  • Ensayo de sueros de ratón, lisados celulares o sobrenadantes
  • Entrega rápida de resultados

Los biosensores Octet® AMQ proporcionan un método rápido para la cuantificación precisa de inmunoglobulinas murinas a partir de lisados crudos y sobrenadantes de cultivos celulares. La inmovilización en fábrica de un anticuerpo anti-IgG murino (Fv) en la superficie del biosensor permite la detección directa de analitos de IgG murina con una manipulación mínima de la muestra y facilita la cuantificación de la muestra desde el cribado del cultivo celular hasta el desarrollo de purificación posterior.

Octet® AMQ Biosensors

Order Now

Recursos

Productos relacionados

icon-multiple-biosensors

Biosensores de captura anti-ratón IgG Fc (AMC)

Para la inmovilización y posterior caracterización cinética de IgG de ratón y otras proteínas que contienen Fc

Detalles
icon-multiple-biosensors

Biosensores de cuantificación anti-IgG humana (AHQ)

Para la determinación de la concentración de anticuerpos

Detalles
icon-multiple-biosensors

Biosensores de captura anti-hIgG Fc (AHC)

Para la inmovilización sin etiqueta y la posterior caracterización cinética de IgG humana u otras proteínas que contienen Fc humano

Detalles