Biosensores Octet® AHQ
Para la determinación de la concentración de anticuerpos
- Medición directa de inmunoglobulinas (IgG) en matrices complejas
- Obtenga datos de ELISA en minutos
- Se correlaciona con HPLC
Los biosensores Octet® AHQ proporcionan un método rápido para la cuantificación precisa de inmunoglobulinas humanas a partir de lisados crudos y sobrenadantes de cultivos celulares. La inmovilización de fábrica de un anticuerpo anti-IgG humano en la superficie del biosensor permite la detección directa de analitos de IgG humana con una manipulación mínima de la muestra y facilita la cuantificación de la muestra desde el cribado del cultivo celular hasta el desarrollo de la purificación posterior.
Recursos adicionales
- High Throughput Bio-Layer Interferometry in Therapeutic Antibody Discovery and Development PDF | 456.1 KB
- Octet® AHQ Biosensors for the Determination of Antibody Concentration PDF | 427.2 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.2 MB
- Application Note: Fast Quantitation of Proteins and Antibodies Using BLItz System PDF | 350.2 KB