Biosensores anti-GST (GST)
Para cuantificación y caracterización cinética de biomoléculas marcadas con GST
- Cuantificación rápida y directa de biomoléculas marcadas con GST
- Captura fácil y confiable de biomoléculas etiquetadas con GST para un análisis cinético rápido
- Diseñado para usar en medios buffer o complejos
La glutatión-S-transferasa (GST) se fusiona comúnmente con proteínas recombinantes para facilitar la detección y purificación, y para aumentar la solubilidad. El biosensor anti-GST consiste en un anticuerpo anti-GST de alta afinidad pre-inmovilizado en un biosensor. Junto con el sistema Octet, el biosensor anti-GST proporciona un método rápido y sin etiquetas para la cuantificación de proteínas etiquetadas con GST y el análisis cinético. La alta especificidad del biosensor basado en anticuerpos permite la cuantificación directa de analitos GST en lisados brutos, eluyentes de columna, lisados celulares y sobrenadantes de cultivos celulares, lo que sirve como una alternativa a los métodos analíticos tradicionales que consumen mucho tiempo.
Recursos
- Octet® GST Biosensors for Quantitation and Kinetic Characterization of GST-tagged Biomolecules PDF | 426.9 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.2 MB
- Application Note: Fast Quantitation of Proteins and Antibodies Using BLItz System PDF | 350.2 KB
- Instant Determination of Protein Presence Using Octet® N1 System PDF | 762.6 KB
- Octet® GST Biosensor Kinetics Assays PDF | 348.6 KB
- Octet® GST Biosensor Quantitation Assays PDF | 600.2 KB