El filtro de ventilación de un solo uso
El rendimiento de ventilación más alto cumple con los requisitos para su aplicación de un solo uso
Sartopore® como marca líder y confiable es sinónimo de filtros de grado esterilizante de alto rendimiento que utilizan membranas de polietersulfona (PES). Ahora Sartopore® abre un nuevo campo de aplicaciones. Nuestra nueva membrana PES hidrófoba es la opción ideal para la ventilación estéril de sus sistemas de un solo uso, superando claramente a todos los filtros de PVDF en este campo de juego. Esto permite una reducción económica de los filtros sin afectar el rendimiento general. Este nuevo material de membrana sobresaliente ofrece ventajas únicas para su proceso. Sartorius Stedim Biotech es el único proveedor de filtros PES hidrófobos desde pequeña a gran escala.
Midisart® Sartopore® Air
El mejor rendimiento solo necesita poco espacio
Nuestro alto corredor para aplicaciones de ventilación pequeña
El nuevo Midisart® irradiable con rayos gamma está desarrollado para cumplir con los requisitos de sus aplicaciones críticas de ventilación a pequeña escala, y se ajusta con precisión a sus procesos. La retención de partículas, los límites de liberación de partículas, la retención de fagos y, por supuesto, la retención de bacterias en el aire y los líquidos (bidireccionales) son especificaciones que prueban la calidad de Sartopore® Air Midisart®. Los caudales superiores y constantes durante una larga duración implican procesos altamente eficientes.
Rango del flujo de aire
Sartopore® Air Midisart supera fácilmente a todos los filtros basados en PDVF
Prueba de desafío de bacterias líquidas - 107 B. diminuta / cm²
Prueba de desafío de virus de aerosol - 107 MS-2 coliphage / cm²
Prueba de desafío de partículas de aerosol: partículas de NaCl de 0.3 µm y 0.005 µm
Prueba de liberación de partículas: clasificación de grado A de salas limpias
Esterilidad bidireccional: BCT líquido en dirección hacia adelante y hacia atrás
Sartopore® Air Maxicaps® & Midicaps®
Sartorius ofrece soluciones para todas las dimensiones
Excelente rendimiento y seguridad para procesos de mayor volumen
Nuestros dispositivos de gran escala Maxicaps® y Midicaps® abordan por completo las rigurosas demandas de las aplicaciones de ventilación de un solo uso. La retención de partículas, la retención de fagos y, por supuesto, la retención bacteriana en aire y líquido son especificaciones que prueban la calidad del aire Sartopore®. El tamaño de filtro altamente económico permite la eficiencia y el ahorro de costos y brinda el máximo beneficio a su proceso.
La calidad inherente proporciona plena confianza.
| Maxicaps® | ||
| Tamaño | Talla 1 | Talla 2 |
| Área de filtración | 0.53 m² / 5.7 ft² | 1.06 m² / 11.4 ft² |
| Midicaps® | |||||
| Tamaño | Talla 4 | Talla 7 | Talla 8 | Talla 9 | Talla 0 |
| Área de filtración | 0.016 m² / 0.17 ft² | 0.05 m² / 0.5 ft² | 0.1 m² / 1.1 ft² | 0.17 m² / 1.83 ft² | 0.34 m² / 3.66 ft² |
Aplicaciones clave
Biorreactores de un solo uso (Sparge | Conjuntos de filtro de recubrimiento | Conjuntos de filtro de escape)
Ventilaciones de bolsas de mezcla y almacenamiento de un solo uso
Conjuntos de filtro de líquido de un solo uso que requieren PUPSIT (Prueba de integridad previa a la esterilización previa al uso)
Filtración de aire en el entorno de llenado y acabado
Fácil integración en sistemas de un solo uso: conjuntos de transferencia de filtros
Material de membrana | Polietersulfona (PES), hidrófoba |
| Tamaño de poro | 0.2 µm (capa única) |
| Material de lana | Polipropileno (PP) | Polietileno (PE) |
| Material de cubiertas | Polipropileno (PP) |
| Área de membrana | 0.53 m²/10’’ |
| Esterilización | Irradiación gamma ≤50 kGy (1x) |
Estado de entrega | No estéril |
Prueba de integridad | WIT | WFT, prueba de difusión, prueba de punto de burbuja |
Rango del flujo de aire
Caudal de aire Sartopore® Air
Para cápsulas
Válido para conectores SS
Sartopore® Air ahora está disponible en juegos de transferencia de fil...
Simplifique su trabajo de rutina diario utilizando nuestros conjuntos de filtros modulares
Se beneficiarás de:
Conjuntos preesterilizados: no se requiere esterilización en el sitio
Manejo mejorado: conexión rápida y segura
Libertad de elección: sin limitaciones de material de filtro y método de esterilización