Puntas de Pipeta

Al pipetear, los resultados precisos no dependen solo de la pipeta o la punta. En cambio, sus resultados dependen de la combinación correcta de ambos y de la comodidad del usuario. Nuestras puntas Optifit y Safetyspace ™; las puntas de filtro están diseñadas y fabricadas para combinar perfectamente con nuestras pipetas, permitiendo la máxima precisión, precisión y ergonomía.

Puntas Estándares

Las puntas Optifit aseguran un ajuste perfecto y un sellado hermético en las pipetas Sartorius para una máxima precisión y reproducibilidad de pipeteo. La codificación de color de las bandejas de puntas le permite encontrar fácilmente la pipeta Sartorius codificada por colores.

Leer Más

Puntas de Filtro

Las puntas de filtro Safetyspace ™ tienen más espacio entre la muestra y el filtro que las puntas de filtro convencionales. Esto prácticamente elimina el riesgo de que una muestra costosa o contagiosa permee el filtro.

Leer Más

Consejos de Baja Retención

Las puntas Sartorius de baja retención cuentan con una superficie repelente de líquidos extremadamente uniforme y duradera para maximizar la recuperación de la muestra y eliminar la pérdida de costosos reactivos. Como resultado, los líquidos que contienen detergente con una tensión superficial baja se deslizan fácilmente desde la superficie interior de la punta, dejando muy pocos residuos.

Leer Más

Paquetes de puntas Flexibulk

El concepto Flexibulk es un enfoque completamente nuevo para las puntas de empaque, algo que nunca antes se había visto en el mercado. La disposición ordenada de las puntas permite que los paquetes sean considerablemente más pequeños y hace que la selección de puntas sea más rápida y conveniente en comparación con los paquetes a granel tradicionales.

Leer Más

Consejos de baja retención: maximice la recuperación de su muestra

Calidad y Pureza Premium

Sartorius fabrica puntas de pipeta y dispensador de acuerdo con ISO 14644-1 en un entorno de sala limpia certificada ISO 8 para mantener los más altos estándares de calidad y pureza. Solo se seleccionan los mejores materiales plásticos, y nuestro proceso de fabricación automatizado está estrictamente controlado de principio a fin en línea con GMP para prevenir de manera confiable la contaminación por contacto humano. El sistema de gestión de calidad Sartorius cumple con ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485.

  • Proceso de producción libre de DNasa, RNasa y endotoxinas para proteger de manera confiable su muestra de la contaminación
  •  El polipropileno puro de la más alta calidad utilizado como materia prima para garantizar la pureza del material.
  • Paquetes de propinas numerados por lote, incluidos bastidores de propinas individuales, para una trazabilidad del 100%

Un laboratorio independiente verifica cada lote de puntas de bandeja individual y paquete de recarga para garantizar la ausencia de DNasa, RNasa y endotoxinas. Los certificados de pureza específicos del lote se pueden descargar de nuestro sitio web.

Servicio de instrumento

Sartorius proporciona una lista completa de servicios de calibración, mantenimiento y reparación para extender la vida útil y garantizar la precisión y precisión continuas de sus instrumentos de manejo de líquidos.

Leer más


Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento