Automatice el manejo de líquidos

Garantizar la precisión y el rendimiento de los procesadores de muestras y la instrumentación automatizada.

Módulo dispensador de manipulación de líquidos robótico rLINE®

Dispensador automatizado innovador de manejo de líquidos para un procesamiento de muestras preciso, preciso y confiable

El módulo dispensador robótico Sartorius rLINE® trae la tecnología comprobada de las pipetas electrónicas Sartorius al campo de la automatización de laboratorio.

Las características únicas e innovadoras del módulo aseguran la precisión y el rendimiento de los procesadores de muestras y la instrumentación automatizada:

  • Excelente precisión y fiabilidad con el concepto mejorado de motor de CC, sistema de freno electrónico y sensor óptico

  • La combinación del sensor de nivel de líquido con puntas robóticas conductoras permite la detección de la superficie del líquido en el recipiente objetivo. Esto evita intentos erróneos de aspirar líquido antes de alcanzar la superficie del líquido.

Ahorre espacio y tiempo

El tamaño compacto y el peso liviano del módulo rLINE® asegura un ajuste fácil con cualquier diseño de instrumento.

Puntas de pipeta robóticas

Las puntas robóticas están especialmente diseñadas para su uso con el modelo de detección de nivel de líquido rLINE® con puntas conductoras para permitir la detección de la superficie del líquido en recipientes o microplacas.

Logre resultados fiables

Alta precisión y precisión con sensores de nivel de líquido con puntas robóticas conductoras para detectar la superficie del líquido en el recipiente objetivo.

Kits de desarrollo

Los kits de desarrollo contienen todo lo que necesita para comenzar, incluida la pipeta de su elección, documentación técnica completa, fuente de alimentación, cable de datos, software y consejos.

Ahorre espacio y tiempo mientras logra resultados fiables

Descargar el folleto del producto

Referencias de socios

Andrew Alliance y Sartorius colaboran para proporcionar pipetas conectadas por software para la investigación en ciencias biológicas

Sartorius y Andrew Alliance, una compañía de robótica con un enfoque innovador para el manejo de líquidos que está mejorando la repetibilidad de las pipetas de laboratorio convencionales, ha lanzado el sistema Andrew Alliance Pipette +. Este sistema proporciona de forma exclusiva tanto la trazabilidad completa como la repetibilidad mejorada en el pipeteo manual para laboratorios de ciencias biológicas.

El sistema Andrew Alliance Pipette + consta de varios componentes que se comunican entre sí: pipetas electrónicas individuales y multicanal, un soporte inteligente y un novedoso software basado en la nube. Andrew Alliance co-desarrolló el sistema Pipette + con Sartorius, que fabrica el hardware de pipetas. El hardware se basa en la gama de pipetas electrónicas ergonómicas premiadas de Sartorius. Utilizando las soluciones actuales de Internet de las cosas (IoT), las pipetas se comunican de forma inalámbrica con el soporte mediante Bluetooth, y el soporte de carga computarizado se comunica con los servidores de la nube mediante Wi-Fi o Ethernet. La pipeta transmite datos al soporte, como posibles errores, identidad del operador y acciones paso a paso tomadas por el operador, asegurando la trazabilidad completa y la repetibilidad mejorada.

El sistema de software utiliza el entorno de software inteligente gratuito basado en navegador de Andrew Alliance. Este software permite un diseño de protocolo intuitivo y una ejecución de protocolo simplificada. Por ejemplo, el software puede indicar qué pipeta se utilizará en cada paso de un experimento, preestablecer los parámetros de pipeteo necesarios y expulsar las puntas en el momento adecuado. Por lo tanto, los usuarios pueden completar protocolos con unos pocos clics. El sistema Andrew Alliance Pipette +, por lo tanto, combina el mejor rendimiento de pipeteo de su clase y una excelente ergonomía por la que las pipetas Sartorius son conocidas, con un software inteligente.

Gracias a esta colaboración, Andrew Alliance ha lanzado una familia más grande de productos colaborativos que sirven al mercado de investigación de ciencias biológicas en la Feria de la Sociedad de Automatización y Detección de Laboratorio de 2019 en Washington DC, en la que ganó el Premio al Nuevo Producto por Pipeta +.

Saber más

Explore las soluciones de Sartorius

Centro de aplicaciones

Academia de Laboratorio y Entrenamientos

Cursos de formación para soluciones de laboratorio y bioprocesos.

Servicios de instrumentos, repuestos y consumibles

Pida mas información

¿Cómo podemos ayudarle?

Explore el universo Sartorius

Soluciones de pesaje

Filtración y Purificación para laboratorio

Tacta® pipette

Pipeteo y dispensación