Virus Purification Kits

vivapure purification

Los kits de purificación de adenovirus y lentivirus utilizan tecnología de adsorción de membrana para una purificación de virus rápida y segura en el rango de volumen de 20 ml a 1,000 ml. Los kits de purificación listos para usar contienen todos los tampones y dispositivos necesarios para la purificación cuantitativa del virus en solo unas pocas horas.

Nombre | Número de orden

Volumen de la muestra

Vivapure® A Starter Pack

VS-ARSTPKA2

2 × 0.65 mL

Saber más


Vivapure® Lentiselect 1000

VS-LVPQ1000

1 × 1,000 mL

Saber más


Vivapure® Lentiselect 40

VS-LVPQ040

4 × 40 mL

Saber más


Vivapure® MC Starter Pack

VS-MCST04

4 × 0.65 mL

Saber más


Vivapure® Adenopack™ 20

VS-AVPQ020

6 × 20 mL

Saber más


Vivapure® Adenopack™ 100

VS-AVPQ101

2 × 100 mL

Saber más


Vivapure® Adenopack™ 500

VS-AVPQ501

1 × 500 mL

Saber más


Vivapure® Adenopack™ 100 RT

VS-AVPQ102

2 × 100 mL

Saber más


Vivapure® Adenopack™ 20 RT

VS-AVPQ022

6 × 20 mL

Saber más


Vivapure® Adenopack™ 500 RT

VS-AVPQ502

1 × 500 mL

Saber más


Vivapure® miniprepG Kit

VS-ARGMINIK

16 × 0.65 mL

Saber más


Vivapure® maxiprepMC Kit

VS-MCMAXIK

8 × 20 mL

Saber más


Vivapure® Maxiprep-G Kit

VS-ARGMAXIK

4 × 20 mL

Saber más


Vivapure® Maxiprep-A Kit

VS-ARAMAXIK

4 × 20 mL

Saber más


Vivapure® miniprepA Kit

VS-ARAMINIK

16 × 0.65 mL

Saber más


Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento