Filtros de ventilación: su elección para la filtración de gas estéril o su uso como barreras de humedad

Calidad: Hecha en Alemania 

Cuando se expone a la humedad, solo los materiales de membrana hidrofóbica permanecen permeables al aire y al gas, a diferencia de las membranas hidrofílicas. En combinación con materiales de membrana optimizados, Sartorius también le ofrece la mejor opción de materiales de carcasa para adaptarse mejor al uso previsto de su filtro de ventilación. Los filtros de ventilación a pequeña escala Sartorius Minisart® están respaldados por décadas de experiencia en fabricación y rendimiento comprobado, junto con una selección de opciones de ajuste. Estos filtros de membrana de alta calidad están hechos sin adhesivos, por lo que no hay absolutamente ningún residuo que interfiera.

  • Elija la mejor membrana para su método de esterilización: PTFE o PES
  • Elija el material de carcasa adecuado para sus requisitos de resistencia química o método de esterilización: PP, PPγ o MBS


Cuando la calidad está en los detalles

Rendimiento comprobado; Accesorios herméticos

Las carcasas bien diseñadas de Minisart® se sellan térmicamente utilizando configuraciones de soldadura validadas. Una prueba de integridad posterior al uso le dará una prueba positiva: los filtros de ventilación Sartorius son seguros y confiables. Disponibles en una selección especial de conectores estancos estandarizados y probados, las unidades Minisart® son ideales tanto para uso individual como bidireccional, ya sea conectadas a un tubo o instaladas en línea. Otros pueden ofrecer muchas opciones de ajuste diferentes, pero a menudo solo se logra una amplia variedad a expensas de la calidad.

  • Las versiones de politetrafluoroetileno (PTFE) presentan un alto caudal y pueden esterilizarse con óxido de etileno (EO) o en autoclave.
  • Busque 17575 ---------- K u otras versiones Minisart® SRP con carcasa de PP
  • ¿Su proceso requiere irradiación gamma? ¡Las membranas de polietersulfona hidrofóbica (PES) son las mejores!
  • Busque Minisart® PES- 1757G ---------- K con conectores de manguera o 1757H ---------- K

Minisart con carcasa de acrílico MBS

Minisart con carcasa PP


Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento