Filtros de jeringa Minisart®: la opción fácil: limpia y segura

Para la esterilización de líquidos, la filtración óptima con filtros de jeringa Minisart® es la solución óptima. Eliminan todos los microorganismos y partículas de manera confiable, sin ninguna influencia de sus ingredientes, debido a la adsorción o descomposición. Más allá de la esterilidad de los productos farmacéuticos, la ausencia de partículas o microorganismos muertos, que pueden liberar pirógenos, es muy importante. Para una filtración óptima de líquidos, nuestros filtros de jeringa proporcionan altos caudales y bajas características de adsorción.

  • Elimine de forma segura todos los microorganismos y partículas de líquidos o gases
  • Bajo impacto, libre de lixiviables y extraíbles.
  • Velocidades de flujo rápidas líderes en la industria y características de baja adsorción

Solicite una muestra


¡Empujarlo hasta el límite! Múltiples tamaños, materiales y usos, soluciones personalizadas

Filtros de jeringa Minisart®: el filtro de jeringa líder en la industria - Convertir la ciencia en soluciones

Sartorius ofrece filtros de jeringa Minisart® para una amplia gama de aplicaciones, incluida la filtración estéril. Nuestros filtros son limpios y seguros, ya que están casi libres de lixiviables y extraíbles y de propiedades de absorción ultrabajas. Nuestros filtros Minisart® con una carcasa de acrílico (MBS) son la elección perfecta para la filtración estéril y la clarificación de aditivos, tampones, reactivos, medicamentos y gases.

  • La esterilización por filtración es la solución más rápida para la eliminación de células bacterianas.

  • Unidades preesterilizadas y envasadas listas para usar
  • Versiones no estériles adecuadas para ensamblajes y esterilizaciones posteriores.

Saber más

Los medios de cultivo de tejidos necesitan una buena limpieza? ¡Límpielo rápido y seguro!

Sartolab® RF | Sistemas de filtro BT para fluidos acuosos y biológicos

Los sistemas de filtros estériles desechables Sartolab® y los filtros de tapa de botella están diseñados para la filtración al vacío de medios y componentes de cultivo de tejidos, fluidos biológicos y otras soluciones acuosas. Las botellas desechables de 150 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml de Sartolab® están diseñadas como recipientes de almacenamiento para medios estériles, tampones u otras soluciones acuosas.

  • Filtros de polietersulfona de 0.22 μm
  • Filtros de acetato de celulosa de 0,45 µm
  • Muy baja unión a proteínas
  • Bajos extraíbles
  • Caudales rápidos

Saber más

Filtración de muestras de 50 ml en unos segundos

El producto adecuado para la filtración sin preocupaciones de pequeños volúmenes

Las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 son unidades de un solo uso diseñadas para la filtración de volúmenes de muestra de hasta 50 ml. Están disponibles con una membrana de polietersulfona asimétrica de 0.22 o 0.45 µm que proporciona las velocidades de flujo más rápidas y asegura la unión más baja de proteínas, así como también bajos extraíbles. La versión de 0.22 µm es ideal para la filtración estéril de cultivos celulares, tampones y soluciones acuosas; los 0,45 µm para aclaración.

Beneficios Clave:

  • Velocidades de flujo más altas con una gran superficie de filtración.
  • No loss of protein with low protein affinity membrane
  • Bajo volumen muerto debido al soporte de membrana optimizado
  • Riesgo minimizado de contaminación con una unidad completa lista para usar
  • Diseñado como sistema independiente o para filtración paralela de hasta 6 muestras con Sartolab® Multistation

Saber más

Único: filtración manos libres de muestras múltiples

Sartolab® Multistation - para filtración paralela de hasta 6 muestras

Sartolab® Multistation es un soporte diseñado exclusivamente para contener de 1 a 6 unidades de filtración al vacío, que permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras. Instale fácilmente sus unidades de filtración al vacío en la Multistation para una filtración rápida y fácil sin la necesidad de instalar conectores adicionales y la estabilización de las unidades que requiere mucho tiempo. Sartolab® Multistation funciona con las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 para la filtración de muestras de <50 ml.

Beneficios Clave:

  • Filtración libres de manos
  • Una única fuente de vacío permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras.
  • Ahorro de tiempo: no hay tiempo de instalación para cada unidad de filtro antes de su uso

Saber más

¿Siente la necesidad de esterilizar rápidamente? Presurizarlo! Solo con los sistemas de filtración estéril Sartolab® P20 y Sartolab® P20 Plus

La nueva forma de filtración estéril rápida de líquidos acuosos y medios de cultivo celular

Unidad de filtración a presión lista para usar para la filtración estéril de medios y soluciones acuosas en lotes de 100 ml a 5 litros. Para los medios que contienen suero y soluciones difíciles de filtrar, también está disponible una unidad Sartolab® P20 Plus con un prefiltro incorporado.

  • Versátil: con o sin prefiltro de fibra de vidrio sin aglomerante y elección de conector de entrada, lengüeta de manguera o cerradura luer.
  • Seguro y limpio: filtro de membrana de acetato de celulosa sin tensioactivos; Lado de salida con campana protectora de llenado.
  • Seguro y rápido: filtro de membrana de polietersulfona; Mayor compatibilidad química.
  • Grande y rápido: filtro de membrana de polietersulfona con compatibilidad química más amplia, área de filtro de 20 cm2, trayectoria de flujo óptima y ventilación automática.

Saber más

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento