¡Concentración en su máxima expresión! Solo con las carteras de productos Sartorius Vivaspin, Vivacell, Vivaflow y Vivacon

Los dispositivos de ultrafiltración de proteínas y ADN mejor diseñados del mundo

¿Necesita concentrar su muestra para cromatografía de proteínas, cristalografía, análisis estructural y ensayos de proteínas? ¿O qué tal concentrar tu por ej. ¿Muestra de ADN genómico antes de su reacción de PCR, o su ARN antes de la construcción de la biblioteca? Nuestra amplia cartera de productos rápidos basados en membranas logra factores de alta concentración con recuperaciones óptimas incluso de muestras altamente diluidas de forma rápida y suave.

  • Ahorre tiempo y proteja su muestra con nuestras membranas rápidas y líderes en la industria.
  • Volúmenes flexibles (0.5 - 5L), MWCO ancho (2 kDa a 0.2uM) significa tamaño de muestra final y versatilidad de volumen
  • La solución para muchas aplicaciones de concentración

Deje que la familia de concentradores de ultrafiltración Sartorius Vivaspin, Vivacell, Vivaflow y Vivacon satisfaga todas sus necesidades de concentración.

Nota de Aplicación

Flujo de trabajo Vivaflow® y Vivaspin® en laboratorios de investigación de proteínas

Este protocolo demuestra cómo los cassettes Vivaflow®, las columnas giratorias Vivapure® Ion Exchange y los dispositivos Vivaspin® pueden usarse para realizar un flujo de trabajo completo de purificación de proteínas, desde la concentración y diafiltración de la fuente original de proteínas, un sobrenadante de cultivo celular, hasta la concentración final El | desalación de la proteína purificada.

Descargar ahora

¡Concéntrate en el trabajo! ¡Deje la concentración de su solución a Sartorius!

Concentración a un volumen final definido con Vivaspin® Turbo 15 y Vivaspin® 500

El volumen inactivo patentado de Sartorius, aunque inicialmente diseñado como una protección contra la concentración hasta la sequedad, también puede explotarse y utilizarse para concentrarse a un volumen fijo, de manera consistente, lote tras lote. Además, debido a que los productos Sartorius Vivaspin tienen tanta consistencia, una vez que se determinan los tiempos y los volúmenes finales deseados, los volúmenes de concentrados finales definidos reproducibles se pueden lograr rápida y fácilmente con Vivaspin®

  • Diseño patentado de membrana vertical.
  • Consistencia constante del producto, significa resultados reproducibles sin fallas
  • Caudales más rápidos disponibles
  • Amplio surtido de MWCO y volúmenes de fluidos disponibles.

Más sobre Vivaspin® Turbo 15

Más sobre Vivaspin® 500


¿Irrupción del PCR Primers? Gírelo con Vivacon 2 y 500

Eliminación de cebadores después de una reacción de PCR con Vivacon® 500 y 2

La ultrafiltración implica el aislamiento y la concentración de productos de PCR utilizando dispositivos de membrana. Es rápido, requiere muy poco manejo, logra altas recuperaciones, deja el ADN intacto y el ADN concentrado está libre de contaminantes que pueden inhibir las reacciones posteriores. Aquí, mostramos en un experimento la eliminación efectiva de los cebadores usando los dispositivos de ultrafiltración Vivacon® 500 y Vivacon® 2 y mostramos que la membrana Hydrosart de 30 kDa Vivacon® 2 es efectiva para retener fragmentos de ADN de 300 pb, mientras que elimina los cebadores de 24 pb.

  • Resultados más fáciles y limpios que con los métodos de precipitación.
  • Sin dilución como con los métodos de cromatografía.
  • Mayores recuperaciones que los métodos anteriores
  • Personalizable para necesidades precisas de fragmentos y cebadores

Saber más

¿Tratamiento de pH 14? ¡No hay problema para Vivaspin Turbo 15!

Despirogenización de Vivaspin® Turbo 15 en comparación con los dispositivos de ultrafiltración con una membrana de celulosa regenerada

Las endotoxinas (o lipopolisacáridos) son un componente de la pared celular de bacterias gramnegativas, una impureza a menudo no deseada en la investigación de laboratorio debido a su efecto inflamatorio y pirogénico en los sistemas inmunes de los mamíferos. Aquí, los niveles de fondo de endotoxina de fabricación se cuantifican tanto en dispositivos Vivaspin® Turbo 15 como en dispositivos de ultrafiltración de 15 ml de otro proveedor. Además, ambos tipos de dispositivos fueron sometidos a tratamiento con NaOH 1N, que se usa comúnmente en los laboratorios como una sustancia química básica para la despirogenización.

  • Rendimiento no afectado por el tratamiento de eliminación de pirógenos con NaOH 1N
  • Concentre los objetivos casi 3 veces más rápido con> 97% de recuperación, solo con Vivaspin® Turbo 15

Saber más

Application Note: Concentration to a Defined Final Volume with Vivaspin® Turbo 15, Vivaspin® Turbo 4 and Vivaspin® 500

PDF | 93.8 KB

Filter Aided Sample Preparation — (FASP) with Vivacon® 500

PDF | 133.1 KB

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento