Familia de papeles de filtro de Sartorius para laboratorio e industria
¡Más de 100 grados diferentes de filtros y papel y tableros técnicos para casi todas sus necesidades!
Los papeles de filtro de alta calidad son indispensables para el trabajo de rutina en aplicaciones industriales y de laboratorio. Sartorius se enorgullece de ofrecer una gama completa de más de 100 calidades individuales de filtros y papeles técnicos o tableros, todos fabricados según nuestros exigentes estándares y diseñados para resolver todos sus desafíos de filtración.
- Papeles de filtro cuantitativos y cualitativos para casi cualquier necesidad.
- Papeles técnicos y tableros para una variedad de especialidades.
- Fabricado según las normas de gestión ambiental ISO 9001 e ISO 14001.
- Consistencia probada del producto y con muchos requisitos personalizados para los requisitos exactos de los clientes
Papeles de filtro sin cenizas para análisis cuantitativo y gravimétrico
Papeles de filtro cuantitativos sin cenizas de Sartorius: ¡El punto coloreado marca el lugar!
Sartorius ofrece una amplia cartera de filtros de fibra de algodón 100% libres de cenizas de alta calidad (contenido de cenizas <0.01%) diseñados especialmente para análisis cuantitativos y gravimétricos. Además, dado que Sartorius tiene que ver con el uso de la ciencia para crear soluciones, ofrecemos estos filtros libres de cenizas con una variedad de espesores, con características y tasas de flujo de poro ancho y de poro rápido a lento, y tasas lentas, cada uno diseñado exclusivamente para resolver un problema en particular, el desafío de filtrado.
- Hecho de 100% algodón, 7 diferentes grados para casi cualquier necesidad.
- Libre de cenizas (contenido de cenizas <0.01%)
- Construcción reforzada en húmedo y caja codificada por colores para una fácil selección
- Múltiples diámetros, espesores, retenciones de partículas y tasas de filtración.
- Se suministra en hojas, discos y formatos plegados.
Papeles de filtro cualitativos
¡Cuando la calidad realmente importa!
Estas calificaciones de papel están especialmente diseñadas para fines analíticos y análisis de rutina. Los papeles de filtro cualitativos están disponibles para una amplia gama de diferentes necesidades y aplicaciones. Al igual que nuestros otros papeles de filtro, los papeles de filtro de alta calidad de Sartorius están disponibles en múltiples diámetros, espesores y tasas de filtración y se suministran en discos, hojas o papeles de filtro plegados, tan individuales como sus requisitos.
Gran variedad de diferentes calidades de papel.
- Bajo contenido de cenizas (0,06 - 0,15%)
Múltiples diámetros, espesores, retenciones de partículas y tasas de filtración.
- Se suministra en hojas, discos y formatos plegados.
Saber más sobre Papeles de filtro húmedo reforzados
Saber más sobre Papeles de filtro de alta pureza
Saber más sobre Papeles de filtro liso
Saber más sobre Papeles de filtro crepé
Papeles para la absorción de líquidos.
¡Mantenga sus muestras líquidas bajo control!
Siempre que se deba capturar un líquido, Sartorius ofrece una gran variedad de calidades de papel para garantizar los mejores resultados. Los papeles de filtro para absorción se utilizan no solo para aplicaciones de absorción general, sino también para transferencia, cromatografía, pruebas de germinación de semillas o incluso protección de superficies.
- Múltiples dimensiones, espesores, retenciones de partículas y colores.
- Se suministra en rollos, hojas, discos, así como formatos plegados.
Learn more about Papeles para protección de superficies
Learn more about Papeles secante de cromatografía
Learn more about Papeles para test de germinación de semilla
Papeles especiales
¡Tareas especiales requieren papeles especiales!
Los papeles de filtro especiales de Sartorius comprenden soluciones para la separación de muestras líquidas con fase hidrofóbica e hidrofílica o clarificación de suspensiones con partículas muy gruesas o una alta carga de partículas más finas.
- Selección de diferentes calidades de papel
- Múltiples dimensiones y retenciones de partículas
- Se suministra en hojas, discos y formatos plegados.
Saber más sobre Papeles de filtro de tierra diatomeas
Saber más sobre
Saber más sobre Papeles separadores de fase