¡Limpialo! Soluciones de filtro de medios líquidos de Sartorius

Portafolio de productos Sartolab®

Los filtros Sartolab® son unidades de filtración listas para usar para la filtración estéril de medios y componentes de cultivo de tejidos, fluidos biológicos y otras soluciones acuosas. La gran área de filtración y el diseño óptimo garantizan altos caudales con altos rendimientos totales. Los filtros desechables Sartolab® P20 están diseñados para la filtración a presión de volúmenes de 100 ml a 5 l. Los sistemas Sartolab® RF / BT están diseñados para la filtración al vacío de volúmenes de 50 ml a 1 L.

  • Menor adsorción
  • Caudales más altos
  • Alto rendimiento total
  • Soluciones de filtrado altamente rentables

Solicite una demo

Presurice sus necesidades de filtración de medios

Sartolab®

Unidades de filtro de presión P20

Los dispositivos Sartolab® P20 son unidades de filtración a presión listas para usar para la clarificación y filtración estéril de medios y soluciones acuosas en lotes de 100 mL a 10 L. Se recomienda Sartolab® P20 Plus con un prefiltro incorporado para soluciones difíciles de filtrar como, por ejemplo, medios que contienen suero. Estos dispositivos ofrecen:

  • Máximos caudales con una gran superficie de filtración (20 cm²)
  • Sin pérdida de proteína con una membrana de baja unión
  • Bajo volumen de retención debido al soporte de membrana optimizado
  • Versiones disponibles con prefiltro para soluciones con alta carga de partículas


Mejor fabricado para cumplir con los requisitos más altos de hoy

Sartolab® RF

Los sistemas de filtros estériles desechables Sartolab® y los filtros de tapa de botella están diseñados para la filtración al vacío de medios y componentes de cultivo de tejidos, fluidos biológicos y otras soluciones acuosas.

  • Gran área de filtración para los caudales más altos
  • Sin pérdida de proteínas gracias a una membrana de baja afinidad proteica
  • Bajo volumen de retención debido al soporte de membrana optimizado
  • Se puede utilizar de forma independiente o con Sartolab Multistation para filtración en paralelo

Saber más

Único: filtración manos libres de muestras múltiples

Sartolab® Multistation - para filtración paralela de hasta 6 muestras

Sartolab® Multistation es un soporte diseñado exclusivamente para contener de 1 a 6 unidades de filtración al vacío, que permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras. Instale fácilmente sus unidades de filtración al vacío en la Multistation para una filtración rápida y fácil sin la necesidad de instalar conectores adicionales y la estabilización de las unidades que requiere mucho tiempo. Sartolab® Multistation funciona con las unidades de filtración al vacío Sartolab® RF 50 para la filtración de muestras de <50 ml.

Beneficios clave:

  • Filtración manos libres
  • Una única fuente de vacío permite la filtración simultánea de hasta 6 muestras.
  • Ahorro de tiempo: no hay tiempo de instalación para cada unidad de filtro antes de su uso

Saber más

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento