Ambr® 15 y Ambr® 250 de alto rendimiento

Analizadores integrados y autónomos para parámetros clave del proceso de cultivo celular

Los sistemas Ambr® se han desarrollado con compatibilidad con una variedad de tecnologías de analizadores de bioprocesos.

Los analizadores integrados permiten la medición rutinaria de los parámetros clave del proceso de cultivo celular, incluida la viabilidad celular, la densidad celular viable y los niveles de metabolitos. Los analizadores con conectividad de datos proporcionan información de atributos de calidad críticos (CQA), incluidos el título del producto, los niveles de glicosilación y la composición de los medios de cultivo celular.

BioPAT® Spectro

A new quality by design tool that unlocks the full potential of Raman spectroscopy.

   Learn More

Nova BioProfile® FLEX2: Compatible con el Ambr® 15 para cultivo celular y Ambr® 250 de alto rendimiento

La integración de Nova FLEX2 con los sistemas ambr proporciona una capacidad integral para el funcionamiento del proceso de cultivo celular totalmente automatizado, que incluye muestreo, análisis, gestión de datos y control de retroalimentación.

El Módulo de muestreo externo (ESM) Nova FLEX2 transfiere automáticamente muestras de cultivo celular de una copa de muestra en la plataforma del sistema ambr al FLEX2 para su análisis. Los resultados de Nova FLEX2 se transfieren al software Ambr® y el sistema ambr registra los datos y también puede llevar a cabo una variedad de cálculos y acciones de control de retroalimentación.

los sistemas Ambr® son proporcionados por Sartorius; Nova FLEX2 y ESM son proporcionados por Nova Biomedical; La conexión (integración de campo) de los sistemas se realiza en el laboratorio del usuario.

Los Beneficios

  • Análisis exhaustivo de hasta 16 parámetros de cultivo.
  • Los paneles de ensayo se definen a través de FLEX2, seleccionados a través de Ambr®
  • Muestreo totalmente automatizado, transferencia, análisis de muestras, transferencia de datos y control de retroalimentación automatizado
  • Las acciones de control típicas se pueden ejecutar con los resultados de FLEX2, p. glucosa, recuento celular, etc., y también valores derivados calculados usando el software ambr, p. IVC
  • El flujo de trabajo de gestión de datos simplificado reduce los errores y la carga de trabajo de los científicos.

Contador de células integrado - Beckman Vicell XR o Cedex HiRes

Se puede conectar directamente un contador celular Beckman Vicell XR o un contador celular Cedex HiRes a una copa de muestra ubicada en la plataforma del sistema ambr. Los pasos de transferencia y limpieza de muestras son manejados por la bomba de jeringa en el mostrador de la celda, que normalmente se encuentra fuera del gabinete de bioseguridad Ambr®. Cualquiera de los sistemas puede ser suministrado por el usuario Ambr® para una "integración de campo"; Beckman Vicell XR puede ser suministrado directamente por Sartorius.

Los Beneficios

  • Consistencia mejorada de resultados en comparación con la transferencia manual de muestras
  • Permite la operación de salida y el recuento de células fuera de horario, p. Ej. Por la noche
  • Una conexión de software (datos) permite registrar resultados y utilizarlos dentro del software Ambr®
  • Acciones de control, p. las adiciones de alimentación se pueden calcular y ejecutar en función de los recuentos de células
  • Se puede integrar en paralelo con el módulo de análisis Ambr®

Contáctenos

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos