Ferramentas para apoiar o teste do paciente COVID-19

Para preparar medidas de saúde adequadas no caso de uma pandemia, um grande número de pessoas deve ser testado para entender a dinâmica e o comportamento do ciclo de infecção. A equipe médica que trabalha sob circunstâncias extremas precisa de suprimentos de laboratório básicos, porém confiáveis, para ajudar a conter a pandemia. De acordo com as diretrizes do CDC e da OMS: soluções de suporte para o seu fluxo de trabalho RT-PCR e ELISA.


Atendendo às principais necessidades em seus esforços diários de teste COVID-19. A preparação de RNA, a síntese de cDNA e o RT-qPCR / ELISA são protocolos intensivos em pipetagem, mas a precisão e a exatidão durante a pipetagem são facilmente comprometidas, especialmente ao pipetar o grande número de amostras necessárias durante o teste de SARS-CoV-2. Resultados de teste rápidos e confiáveis são vitais. Por isso, você precisa usar as pontas de pipeta e filtro corretas. As pipetas mecânicas e monocanal (Tacta) , assim como as eletrônicas da Sartorius (Picus® & Picus® Nxt), quando usadas em combinação com nossas pontas com barreira estéril e sem RNase / DNase, fornecem resultados ótimos, além de garantir o máximo conforto devido ao design leve e ergonômico e um sistema de ejeção alavancada. Você cumprirá as diretrizes de descontaminação prescritas para testes de coronavírus porque as pipetas da Sartorius são feitas com materiais apropriadamente resistentes, permitindo protocolos fáceis de limpeza e descontaminação.


Material de laboratório: Pipetas e pontas com barreira contra aerossóis para testes COVID-19

Pipetas eletrônicas Picus

Pontas da pipeta do filtro da barreira do aerossol

Pipetas mecânicas Tacta

Recursos:

Safetyspace Filter Tips — Filter Tip to Protect from Contamination

PDF | 306,8 KB

Brochure: Picus® Nxt Electronic Pipettes Ergonomic, Efficient, & Safe

PDF | 2,3 MB

Brochure: Tacta® Mechanical Pipettes — Perfectly Balanced

PDF | 4,0 MB

App note: How to pipette PCR Master mix for increased accuracy in qPCR results

PDF | 975,9 KB

Poster: How to Clean Your Pipette

PDF | 406,8 KB

Cleaning and Decontamination Guide for Sartorius Pipettes

PDF | 1,9 MB

O alcance global do coronavírus significa que a água de grau PCR para testes deve estar disponível o tempo todo e em todos os locais. Os sistemas de água ultrapura de Arium da Sartorius garantem um suprimento sob demanda de água sem nuclease, quando e onde for necessário. Com um sistema de ário, não há necessidade de se preocupar com os estoques de água engarrafada em depósito ou com os desafios logísticos que a pandemia está colocando nas cadeias de suprimentos. Seu sistema de ário fornecerá exatamente o volume de água de nível PCR necessário para todos os seus fluxos de trabalho de PCR. 

Durante todo o processo de manuseio de RNA, DNA e RT-PCR, você precisa da água da mais alta qualidade (ultrapura, deionizada) no local, especialmente em unidades de teste recém-estabelecidas. A série Sartorius Arium® Mini, em combinação com o Arium Cellplus Ultrafilter, bem como o Arium® Pro VF ou UF com Ultrafilter integrado, oferece a solução flexível e com economia de espaço para suas necessidades de teste de coronavírus no ponto de uso. RNase / DNase e água livre de endotoxina estarão disponíveis com alta qualidade constante.

Material de laboratório: Água sem nuclease para testes com COVID-19


Sistemas de água de laboratório Arium® Mini 

Sistemas de água ultrapura para laboratório Arium® Pro

Recursos:

Brochure: Arium® Mini – Compact Ultrapure Water Systems for 10 Liters per Day

PDF | 2,0 MB

Sejam amostras de sangue (5 ml) ou etapas de centrifugação nos estágios posteriores (<1,5-2 ml) do procedimento de teste SARS-CoV-2 (por exemplo, preparação de RNA, síntese de cDNA), a família de centrífugas Centrisart® abrange todos os intervalos de volume necessários para concluir o processo de teste do Coronavirus. O perfil baixo permite um carregamento conveniente da amostra, juntamente com configurações personalizáveis de aceleração / desaceleração e controle preciso da temperatura, maximizando a taxa de sucesso do processo de preparação de amostras do Coronavirus. 

O portfólio da família de centrífugas Centrisart® varia de microcentrífugas muito compactas e com economia de espaço a centrífugas de bancada universalmente aplicáveis, com uma capacidade total de até 1.600 mL. Perfeito para isolamento de ácidos nucleicos para testes de PCR.

Lab Supplies: Centrifuges for COVID-19 testing 

Microcentrífuga Centrisart® A-14

Microcentrífuga refrigeradas Centrisart® A-14C e rotor YCSR-A1C

Recursos:

Centrífugas Centrisart® — velocidade máxima. Confiabilidade máxima.

PDF | 10,8 MB

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite mais informações