Ausbildungsplatz Industriekaufleute (x|w|m)
Starte durch bei einem der größten Arbeitgeber der Region und werde Teil der Lösung im Kampf gegen Krankheiten weltweit. Wir suchen dich für eine kaufmännische Ausbildung als Industriekaufmann (x|w|m) am Standort Guxhagen bei Kassel. Du lernst du unterschiedliche betriebswirtschaftliche Abläufe kennen und qualifizierst dich für anspruchsvolle kaufmännische Aufgaben in den jeweiligen Fachbereichen.
Die Ausbildung beginnt am 01.08.2027 und dauert 3 Jahre.
Das erwartet dich
Es erfolgt der Einsatz in verschiedenen Abteilungen auf Basis eines strukturierten Ausbildungsplans, wodurch Abläufe und Prozesse kennengelernt werden und das Mitwirken in spannenden, häufig auch internationalen Projekten ermöglicht wird
Kennenlernen und Mitarbeiten in allen kaufmännischen Kernfunktionen wie Marketing, Einkauf, Logistik, Finanzbuchhaltung und Personal
Planen, Steuern und Überwachen von Produktionsabläufen sowie Erstellen von Kalkulationen, Rechnungen und Angebotsvergleichen
Pflegen von Kundenkontakten sowie Unterstützen bei administrativen und organisatorischen Aufgaben
Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung wird durch regelmäßige Workshops, internen Unterricht und eine strukturierte Prüfungsvorbereitung unterstützt
Was uns überzeugt
Ein ausgeprägtes wirtschaftliches Interesse
Organisationstalent sowie die Fähigkeit, Aufgaben strukturiert und eigenständig zu bearbeiten
Flexible und zuverlässige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
Sehr gute Kenntnisse in Englisch, Deutsch und Mathematik sowie ein sicherer Umgang mit MS Office Anwendungen
Davon profitierst du
Als internationales, börsennotiertes Unternehmen bieten wir dir viele Vorteile:
Attraktive Bezahlung: 1.156 €|Monat im 1. Jahr, 1.247 €|Monat im 2. Jahr, 1.315 €|Monat im 3. Jahr sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Stand 07/2026)
Übernahme-Quote von fast 100%
Flexible Arbeitszeitgestaltung, 37,5 h|Woche mit Gleitzeit, Homeoffice-Möglichkeiten, 30 Tage Urlaub
Azubi-Coach, der dich begleitet und eine spannende Kennenlernwoche
Moderner Arbeitsbereich und WLAN auf dem gesamten Gelände
Eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, verschiedene Gesundheitsangebote und Vergünstigungen bei Fitnessstudios
Betriebsrestaurant mit Bio- und veganem Angebot
Eigener Laptop, moderne Ausbildungswerkstatt
Jobticket, kostenfreies Parkhaus und gute Busanbindungen, finanzielle Unterstützung beim Umzug ab einer bestimmten Entfernung
Familiäres Arbeitsklima, Zusammenhalt und Teamspirit
Diese Position wird innerhalb der Sartorius Stedim Systems GmbH besetzt
Du möchtest noch mehr über Sartorius erfahren? Dann schau auf www.sartorius.de/ausbildung vorbei.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Diese Ausbildungsberufe könnten dich auch interessieren:
Technischer Produktdesigner (x|w|m)
Fachinformatiker Systemintegration (x|w|m)
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung (x|w|m)
Ready to join Sartorius?
À propos de Sartorius
Sartorius fait partie de la solution dans la lutte contre le cancer, la démence et de nombreuses autres maladies. Nos technologies permettent de traduire plus rapidement les découvertes scientifiques en médecine, afin que les patients du monde entier puissent accéder aux nouvelles thérapies.
Nous cherchons des talents ambitieux et des esprits créatifs pour nous rejoindre sur cette voie. Des personnes qui souhaitent faire progresser leur carrière dans un environnement international dynamique. Vous aussi, faites partie de la solution! Nous attendons avec impatience votre candidature.
Top Careers Stories
Equal Opportunity Employer
At Sartorius, we believe that bringing together diverse perspectives is critical for our mission of simplifying progress in life sciences and bioprocessing so that new therapeutics can reach patients worldwide.
We therefore actively recruit and hire diverse talent from a mix of cultures, genders, age groups, physical and mental abilities, educational backgrounds, career paths and more, and do not tolerate any discrimination against applicants or employees.