Pré-filtros Sartorius

Existem vários objetivos na pré-filtração de líquidos:

  • Retenção de partículas
  • Clarificação
  • Proteção de outro filtro

Para atender a esses objetivos, a Sartorius oferece uma linha completa de pré-filtros disponíveis como cartuchos de filtro padrão, módulos de filtro ou placas de filtro.

Cartuchos de filtro

Sartopure® PP3 / IND / Jumbo Star Sartopure®

Material de filtro de polipropileno plissado0.45 µm, 0.65 μm, 1.2 μm, 3 μm, 5 μm, 8 μm, 20 μm,50 μm, 100 µm

Sartopure® GF+

Material de filtro em fibra de vidro plissada0.65 μm, 1.2 μm

Módulos de filtração

Sartocell®

módulos de filtração de 12" ou 16"Para clarificação ou filtração fina0.8 μm, 1.5 μm, 2.5 μm, 3.5 μm

Filtros em folha

Sartoclear®

Filtros em folha 40 x 40 cm or 60 x 60 cmPara clarificação ou filtração fina 0.8 μm, 1.5 μm, 2.5 μm, 3.5 μm

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Preencha o formulário para entrar em contato.