Skids de filtração industrial semi-automatizados
Esses skids industriais são baseados na tecnologia de filtração de cartucho e foram projetados para garantir a remoção de microorganismos específicos da bebida e outros contaminantes por microfiltração.
- Design personalizável para integrar ambientes complexos e superar as restrições do usuário.
- Ganho de produtividade e rastreabilidade automatizada com ciclos de esterilização semiautomáticos.
- Limite o consumo de água com processos controlados.
- Proteja a vida útil do cartucho com limpeza com temperatura controlada (50 ° C)
Modelos disponíveis
- Linha de filtração única
- Linhas de filtração gêmeas
Aplicações: Clarificação, filtração, retenção de microorganismos antes do engarrafamento ou BIB (Bag In Box)
Segmentos: Vinhos, espumantes, vinhos aromatizados, cerveja, água e refrigerantes
Sistema CIP para Sistema Industrial Semi-Automatizado
Adicione controle e robustez ao seu sistema:
- Filtra a água de entrada garantindo proteção para os sistemas a jusante.
- Garante o controle de temperatura e fluxo em todos os processos de limpeza e esterilização.
- Permite limpeza e desinfecção química.
- Pode atender às necessidades do sistema de filtragem e enchimento.
Sustentabilidade:
- Reduza o consumo de energia com enchimento cronometrado do tanque atmosférico fora do horário de pico.
- Recuperar calor kcal para ciclos de limpeza a 50 ° C com tecnologia de trocador de calor.
- Limite o uso de água recuperando-a do processo de esterilização.
Disponível em 1500, 2000, 2500 L
- Solução autônoma
- Resistores elétricos para aquecimento