AAV Capsid力価データに関するパンフレット

バイオプロセス 年間5バッチのAAV(アデノ随伴ウイルス)サンプルを追加提供

主なメリット:

  • 数百サンプルのウイルス力価を測定する場合、ELISA法と比較して結果が出るまでの時間を80%短縮 
  • バイオプロセスにおいてリアルタイムに近い意思決定が可能
  • オペレーターの作業時間を50%削減 
  • サンプル調製時間を15-25%短縮
  • mAbの特性評価に定評ある、信頼性の高い堅牢な解析ツールの使用

以下のフォームに記入して、2ページのパンフレットをダウンロードしてください

Octet® AAV ROI Flyer

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム