細胞株の開発を改善・加速するハイスループット・スクリーニングツール
革新的な技術で適切なクローンを選択する
ザルトリウスは、専用細胞株の早期開発のために、革新的でハイスループットかつ自動化されたソリューションを提供しています。最適な重要品質特性(CQA)を持つトップパフォーマンスの細胞株を特定するための機器によって、組換えタンパク質の高収率を達成するだけでなく、商業生産への移行をスムーズにすることも可能です。細胞株の選択、特性評価、セルバンク調製のための最先端技術に投資することで、プロセスのボトルネックを解消します。
Watch the Video::バイオ医薬品が開発されるまでの流れ
最高のパフォーマンスを発揮するクローンを早期に予測することは、スタートから正確なクローンを作成できることを意味します。
細胞株の開発を増進する高度なツールです。
ハイスループット・システムが、安定した、スケーラブルで生産性の高い細胞株のコストを削減しタイムラインを短縮します。
クローン細胞株の作製を高速化する
自動化されたハイスループットな装置で細胞株開発を合理化
治療用組換えタンパク質を高収率で生産するためには、安定したスケーラブルな高力価の細胞株が必要です。 ザルトリウスが提供する高度なテクニックとテクノロジーにより、細胞株の選択と開発を加速し、より多くのクローンをより迅速にスクリーニングし、より早期に意思決定することができます。
iQue® でより深い洞察をより速く
iQue® 超高速フローサイトメトリープラットフォーム iQue® Human IgG Titer and Viability Kit は、IgG 力価、特異的生産性、セルヘルスを迅速かつ同時に評価し、生産クローンのランキングと選択に関するより深い洞察を提供します。
- マイクロ流体の捕捉機能により384ウェルフォーマットで10 μLのサンプルをデッドボリュームなく分析、数千個/秒の速度で細胞検出が可能
- すべてのイベントについて複数の読み出しが可能
細胞とターゲットの自然なコンフォメーション
Octet® ラベルフリー生体分子間相互作用解析装置
Octet® BLIラベルフリー検出システムは、検出剤使わずに分子間相互作用をリアルタイムに測定する光学的なバイオセンサーと、特定の生体分子を高速かつ流路なしで直接検出することにより、発現タンパク質の詳細な特性評価における問題を解決します。
- 生成物力価と結合カイネティクスを迅速に決定
- ラベルフリーでネイティブな状態をリアルタイムでモニタリング
- 精製・未精製のいずれのサンプルも使用可能
- 非破壊測定後にサンプルプレートを回収可能
Ambr® 15 細胞培養Generation 2:自動化バイオリアクターシステム
細胞株開発とプロセス最適化のための主要なマイクロバイオリアクターシステムで、最大48個のシングルユース・マイクロバイオリアクター(10-15 mL)を並列操作可能であり、制御は自動ワークステーションが行います。
- ハイスループットの細胞株開発のための定評ある業界標準システム
- 複数のバイオリアクターの培養を迅速に評価可能であり、生産性を向上させ、材料と労力を節約します
- より大型のバイオリアクターの予測性能の提供
フィル・イット:セルバンク自動分注装置
フィルイットシステムは、創薬、スクリーニング作業、GMP生産のためのセルバンク作製に対応します。このシステムは、バルク液から細胞懸濁液、菌株、リファレンスサンプルをスクリューキャップ式のクライオバイアルに迅速に分注し、蓋を閉めます。
- 標準的なバイオセーフティー・キャビネットに収納可能
- ローディングと操作を簡素化
- 96本、48本、24本のクライオバイアルを収納したラックのキャップの取り外しが可能
- 広範囲なマイクロチューブに対応した自動セルバンキングを提供
関連資料
データシート: Octet® GlyM Kit - For High-throughput Screening of Crude and Purified mAb and Non-mAb Protein Samples
PDF | 781.3 KB2月 11, 2022 | テクニカルノート
For High-Throughput Mannose Glycans Screening of Crude and Purified mAb and Non-mAb Protein Samples
PDF | 2.2 MB5月 04, 2024 | アプリケーションノート
A single, multiplexed assay that simultaneously quantifies IgG isotype, IgG quantity per isotype, total IgG secretion, cell count and cell health
PDF | 1.5 MB5月 08, 2024 | カタログ
Advanced, high-throughput flow cytometry solution to speed up your entire workflow
PDF | 8.6 MB5月 04, 2020 | カタログ
Automated cell banking system to create cell banks of higher quality, consistency and viability
PDF | 1.4 MB8月 20, 2020 | データシート
Facilitated production of a cell bank using an automated cryovial dispenser
PDF | 3.5 MB11月 17, 2025 | カタログ