Octet® GlyMキットを用いたヒト-mAbサンプルのマンノース糖鎖含有量スクリーニング

アプリケーションノート

The Octet® GlyM Kit細胞株開発および上流のバイオプロセシンググループに、精製および細胞採取抗体サンプルの迅速な相対的マンノース含有量のスクリーニングをするためのキットであり、すぐに使用できるように設計されています。従来の技術とは異なり、Octet® プラットフォームは他の機能的な重要品質特性 (CQA) もモニターすることができます。希望する力価やマンノースレベルを同時に表示し、選択することができるため、より深い知識が得られ、細胞株開発中の最適なクローンの早期選択において、より多くの情報に基づいた意思決定を促進することができます。

このアプリケーションノートでは、アメリカ国立標準技術研究所(NIST)の特性評価済みのmAbとノバルティス社で開発されたサンプルを用いて、ヒトモノクローナル抗体(mAb)サンプルの相対的マンノース含有量のスクリーニングとランキングのための新しいアプローチを紹介しています。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

ご登録フォーム