環境とエネルギー

今日の工業化された世界では、ありがたいことに、環境汚染と政策のサステイナブルな転換に関する意識が高まっています。ろ過は、水、廃水、大気、土壌の検査をモニターするために長い間確立された標準的な方法です。未検出の不純物が健康に与える潜在的影響は生命を脅かす可能性があるため、規制機関はモニタリングプロセスを監督、そして規制しています。正確かつ再現性のある検査結果が不可欠です。

環境試験 - 結果の質を改善し、生活の質を改善する

ろ過は、水、廃水、大気、土壌の試験を監視するための長年に渡って確立された標準的な方法です。未検出の不純物が健康に与える潜在的な影響は生命を脅かす可能性があるため、規制当局はモニタリングプロセスを監督し、規制しています。正確かつ再現性のある試験結果が不可欠です。

ザルトリウスは、80年以上にわたるろ過の経験を活かし、環境検査のプロセスをサポートすることを使命としています。ザルトリウスの製品は、規制への準拠、ユーザーフレンドリーな設計、そして優れた費用対効果を提供します。

熱と発電

Umetrics® Suiteは、イオン資本設備への投資や許認可を必要とせずに、ソフトウェアだけでボイラー、タービン、その他の発電・発熱機器の機能を最適化する分析ツールセットを提供します。過去の運転データをベースに、数パーセントの燃料節約を達成し、高度な制御を適用して、常に排出ガス規制を順守することで、パフォーマンスを落とさずに排出量を削減することも可能です。

微生物分析

ザルトリウスは、信頼性が高く再現性の高い結果を確保する、信頼性が極めて高く、使いやすく、人間工学に基づいた製品を提供します。

微粒子モニタリング

特別設計されたフィルターキットによって、ザルトリウスの天びんを、お客様のニーズに合わせたフィルターひょう量ソリューションに変わります。

固体・スラッジ分析

オーブン乾燥機の代替品である高速のザルトリウスの水分計シリーズから、特定のアプリケーションに適した製品をお選びください。

水・空気・固体の化学分析

ザルトリウスの品質のメリット:ISO9001とISO14001に準拠し、優れた製品品質、性能、製品の均一性を実現します。

Explore the Sartorius Universe

ラボ用水システム

ピペット操作・分注

機器サービス