mAb Candidate Characterization

Caracterización de candidatos para el desarrollo de moléculas de mAb

Caracterización de candidatos a anticuerpos monoclonales

Aprenda todo lo posible sobre la estructura y función de sus candidatos principales e investigue los cambios que podrían afectar la seguridad del paciente.

Caracterice a sus candidatos principales con ensayos basados en células y en suspensión de alto contenido y de gran relevancia biológica de Sartorius.

Contáctenos

NUEVA INFOGRAFÍA

Desafíos y soluciones para el desarrollo de nuevos anticuerpos monoclonales

Los avances sin precedentes en la medicina están dando resultados notables para algunos pacientes. Las aprobaciones recientes de las terapias CAR T y los nuevos enfoques en la medicina regenerativa, por ejemplo, ejemplifican los anticuerpos monoclonales (mAb) utilizados para la inmunoterapia que estimulan el sistema inmunológico para montar una respuesta a los antígenos diana. Estas poderosas terapias se están utilizando para ...

Consiga la infografía

NUEVO: Profundice en la biología del agotamiento de las células T con nuestro nuevo kit de perfiles de citocinas y células de agotamiento de las células T humanas.

Saber más

Plataforma de citometría de flujo avanzada iQue®

Identifique y caracterice rápidamente candidatos utilizando nuestro sistema multiplexado de alto rendimiento con visualización de datos rápida y fácil.

Saber más

Sistema de análisis de células vivas Incucyte®

Caracterice completamente sus candidatos a anticuerpos principales en las células diana mediante ensayos cinéticos fenotípicos y de salud celular. Visualice y analice la migración y la invasión, la proliferación y la apoptosis a lo largo del tiempo utilizando nuestra solución totalmente integrada que incluye células, reactivos y herramientas de software especialmente diseñadas.

Lea más sobre cómo el Incucyte puede ayudar a detectar anticuerpos biespecíficos de células T para mejorar la especificidad y seguridad del tumor por Geiger et al. Naturaleza, 2020.

Saber más

Sartoclear® Dynamics Lab P15 y Lab V y Sartolab® Multiestación

Prepare rápida y fácilmente su sobrenadante clarificado con su molécula objetivo con Sartoclear® Dynamics Lab, un flujo de trabajo simplificado, de pequeña escala, de recolección de células de mamíferos para análisis adicionales de sus candidatos principales de anticuerpos.

La clarificación rápida y conveniente de cultivos de células de mamíferos de alta densidad suele ser un desafío. Nuestra solución proporciona un protocolo de clarificación y filtración estéril en un solo paso, sin obstrucciones, que es un 70% más rápido que la centrifugación tradicional.

Saber más

Soluciones de pesaje de laboratorio para sus pruebas analíticas físico-químicas

Preparación de muestras de HPLC / Preparación de estándares.

Preparación y documentación semiautomática de estándares de calibración HPLC altamente reproducibles con el sistema de dosificación Cubis® MSA.

Saber más

Cubis II - Tu balanza, a tu manera

Para el desarrollo de métodos de prueba analíticos y la caracterización físico-química de los candidatos principales, los investigadores necesitan soluciones de pesaje fiables que proporcionen reproducibilidad y conectividad con otros sistemas de laboratorio.

Conectividad perfecta: la fácil integración con el software de laboratorio (conectado directamente a la PC) y LIMS evita la necesidad de islas de software separadas. También está disponible la conectividad USB-C y Bluetooth opcional.

Configuraciones ilimitadas: amplia selección de opciones de capacidad y legibilidad, tipos de corta-aires, bandejas de pesaje y pantallas: 60.000 configuraciones posibles.

Integridad total de los datos de un extremo a otro: la administración de usuarios y la conectividad LIMS garantizan que los datos adquiridos sean confiables y no serán manipulados.

Saber más


Servicios de pruebas de BioOutsource

Análisis fisicoquímicos y estructurales

Un requisito esencial del desarrollo de anticuerpos monoclonales terapéuticos es caracterizar la heterogeneidad estructural inherente del anticuerpo. Las especies de alto y bajo peso molecular, las variantes de carga y las modificaciones postraduccionales pueden afectar la estabilidad in vivo, la pérdida de actividad biológica y producir efectos inmunitarios no deseados.

Nuestro equipo de químicos experimentados puede brindarle el apoyo y el asesoramiento que necesita para garantizar que el análisis de la estructura de las proteínas y el análisis fisicoquímico se realicen en las etapas adecuadas durante el desarrollo de un anticuerpo terapéutico, de modo que se controlen estos riesgos.

Análisis biológico

Caracterice la unión y la actividad funcional de su molécula biológica con una variedad de ensayos de unión y potencia basados en células. Haga avanzar el desarrollo de su anticuerpo monoclonal con nuestra amplia gama de servicios de validación y desarrollo de ensayos, incluidos ensayos precalificados para más de 12 anticuerpos monoclonales comerciales.

Saber más

Recursos

Nota de Aplicación

De cultivos de células de mamíferos a proteínas puras: Sartoclear Dynamics® Lab reduce significativamente el tiempo de cosecha celular

Leer nota de aplicación

Nota de Aplicación

Cosecha rápida de células de mamíferos sin centrifugación para la purificación de anticuerpos utilizando el sistema de filtración de laboratorio Sartoclear Dynamics

Leer nota de aplicación

GEN Tutorial

Cosecha simplificada a pequeña escala de células CHO para análisis de mAb

Descargar ahora

Webinar:

Filtración de alimento corporal: el método novedoso para la recolección rápida de cultivos de células de mamíferos

Registrarse ahora para ver
 


Webinar:

Aceleración de los flujos de trabajo de descubrimiento de nanocuerpos con citometría de flujo de alto rendimiento

Registrarse ahora para ver

Brochure

Cubis® ll Sample Holders

PDF | 2.0 MB
Application Highlight

Application Highlight: Vial and Flask Holders for Cubis® Balances

PDF | 934.6 KB

Application Highlight: Safe-Lock Tube Holders for Cubis® Balances

PDF | 1.1 MB

Brochure: Sartoclear Dynamics® Lab Convenient Mammalian Cell Culture Harvesting

PDF | 1.8 MB
Application Note

Minimizing Syringe Filter Usage in Harvesting Monoclonal Antibodies from CHO Cell Culture Supernatants

PDF | 183.8 KB

Application Note: Vivaflow® 200: A Critical Sample Preparation Tool for Concentrating Hybridoma Supernatants

PDF | 213.9 KB

Application Note: Concentration of Mammalian Cell Culture Supernatants with Vivaspin® Turbo 15 and Amicon® Ultra-15 Devices

PDF | 427.9 KB

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información