Sartocool®
Filtro de cartucho de 0,45 μm y 0,65 μm con una membrana de filtración de polietersulfona (PESU). Desarrollado inicialmente para la filtración estéril de cerveza, este cartucho ha demostrado su rendimiento en muchas aplicaciones: seguridad microbiológica, capacidad de retención, caudal y vida útil.
Sartocool® representa una alternativa técnica y económica para la filtración de sus bebidas.
- Retención microbiana validada de fábrica utilizando pruebas de desafío bacteriano
- Rendimiento optimizado y excelente vida útil.
- Integridad comprobable y correlacionada con la prueba de desafío bacteriano
- Resistente a la esterilización por calor (vapor o agua caliente)
- Resistencia a la regeneración química, compatible con pH entre 1 y 14
- Guía de validación disponible
- Certificado de garantía de calidad suministrado en cada caja de cartuchos.
- El filtro se ajusta a la regulación de la UE 1935/2004 / EC y FDA, cumple con el título CFR21
Sartocool® * Ejemplo de referencia:
Tamaño de poro | Aplicación | Referencia |
|---|---|---|
0.45 µm | Retención total de levaduras y bacterias. | 5302505A3 |
0.65 µm | Retención total de levaduras y la mayoría de las bacterias. | 5302506A3 |
* Para un cartucho de 30 "(75 cm) de altura con un adaptador en la carcasa del filtro para dos juntas tóricas y dos bayonetas.