Serviços de calibração para balanças de laboratório, pipetas e pesos

Os requisitos de precisão dos dados laboratoriais estão aumentando constantemente. Para garantir que seu equipamento de medição e teste forneça resultados precisos, confiáveis e rastreáveis da mais alta qualidade, ele precisa ser calibrado em intervalos regulares. Nossa experiência em calibração de qualidade é reconhecida internacionalmente e nosso escopo de conhecimento se expande além de nossa própria gama de equipamentos. Fornecemos diretamente todas as necessidades de calibração, incluindo equipamentos de marcas de outros fabricantes.

Serviços abrangentes de calibração de instrumentos oferecidos

  • Calibração profissional de balanças, pipetas e pesos de laboratório
  • Serviços executados de uma única fonte
  • Calibração de instrumentos de marcas de outros fabricantes
  • Serviços adicionais de manutenção, limpeza e ajuste - dependendo de suas necessidades
  • Escolha de calibração em seu local ou no nosso, levando em consideração a condição específica do local

Para calibração credenciada

  • Reconhecimento de seus certificados de calibração em todo o mundo pela Cooperação Internacional de Credenciamento de Laboratórios (ILAC)
  • Rastreabilidade garantida de acordo com seus padrões nacionais
  • Apresentação clara de todos os resultados medidos no certificado de calibração e da incerteza calculada de medição

Seu equipamento nas melhores mãos: calibração de instrumentos na Sartorius

  • Técnicos de serviço especialmente treinados estão ao seu lado para fornecer conselhos técnicos especializados e garantir os melhores resultados de calibração
  • Laboratório de calibração mais avançado explicitamente projetado e construído para fins de calibração e ajuste
  • Software proprietário que oferece resultados confiáveis de forma consistente
  • Especialistas reconhecidos em metrologia contribuem com sua experiência em comitês regulatórios nacionais e internacionais e impulsionam o progresso inovador em metrologia
  • Credenciado de acordo com a ISO / IEC 17025 em muitos países

Voz Sartorius

Harald Wehe, técnico de serviço, Alemanha

Esteja sempre perfeitamente preparado para a próxima auditoria de qualidade. Nosso serviço de calibração credenciado eliminará o fator surpresa, poupando muitos problemas no caminho devido a equipamentos não conformes.

Laboratory Weighing Services

Você gostaria de ter seu instrumento calibrado?

Somos profissionais altamente treinados, capazes de calibrar uma ampla variedade de equipamentos, incluindo marcas de outros fabricantes.

Prospecto: Certificado de Calibração Sartorius

Um certificado de calibração da Sartorius fornece prova reconhecida e documentada da rastreabilidade da precisão de seu equipamento, mostrando informações sobre a incerteza de medição, entre outros dados. Em nosso prospecto, você encontra informações detalhadas que explicam completamente os dados mostrados em um certificado de calibração da Sartorius.

Laboratório de calibração de ponta em Göttingen, Alemanha, garante os melhores resultados possíveis

Localizado em Göttingen, Alemanha, nosso Centro de Calibração de ponta com laboratórios certificados pela DAkkS é ideal para calibração de pesos. Thomas Fehling, Chefe do Grupo de Soluções Mecatrônicas, explica as características especiais do design desta instalação.

Confira a entrevista

Questões?

A calibração é a comparação de um valor medido com um valor conhecido, ou seja, correto. Por exemplo, durante a calibração de balanças de laboratório, as indicações mostradas no display são comparadas com pesos de teste conhecidos. Os valores documentados, bem como os valores calculados (por exemplo, desvio, incerteza de medição), representam o resultado da calibração.

Entre em contato com o centro de serviço mais próximo para obter instruções detalhadas, preenchendo o formulário de contato para solicitar calibração ou outros serviços. Descontamine e embale cuidadosamente suas pipetas e agende o serviço de coleta de correio, se disponível para sua região selecionada.

Considera-se que um instrumento de medição fornece resultados rastreáveis se forem referenciados a um padrão nacional ou internacional por meio de uma cadeia ininterrupta de comparações, todas tendo incertezas declaradas. Portanto, a verificação da rastreabilidade garante a comparabilidade internacional e, portanto, a confiabilidade dos resultados das medições.


Informação importante: Em muitos países, apenas certificados de calibração acreditados ou certificados emitidos por institutos nacionais de metrologia são aceitos como evidência de rastreabilidade metrológica. Nenhum outro certificado de calibração (por exemplo, certificados de calibração ISO ou certificados de verificação) é válido como forma de evidência. Para obter mais informações, visite International Laboratory Accreditation Cooperation.

Um laboratório credenciado para conformidade com a ISO 17025 demonstrou a qualidade de seus dados de calibração a um organismo de acreditação independente, como UKAS no Reino Unido, ANAB nos EUA ou DAkkS na Alemanha. Os certificados de calibração emitidos por laboratórios credenciados oferecem o mais alto grau de confiabilidade possível e são reconhecidos mundialmente.


A calibração das balanças de laboratório deve ser realizada diretamente no local de uso. Para sua pipeta, a calibração é oferecida em um de nossos laboratórios de calibração avançados ou no local em seu laboratório. A calibração no local garante o retorno mais rápido possível, o que é especialmente vantajoso se você usar suas pipetas diariamente.

A incerteza de medição fornece informações confiáveis sobre a qualidade de um resultado de medição. Indica a faixa de valores em que se encontra o verdadeiro valor medido. Quanto mais baixa for a incerteza da medição, mais estreita será a faixa dentro da qual se encontra o valor verdadeiro. Os certificados de calibração credenciados emitidos pela Sartorius declaram a incerteza da medição de uma forma fácil de entender e fornecem confiança na interpretação dos seus valores medidos.

Explore o universo de Sartorius

Vozes de especialistas, publicações e estudos de caso

Contratos de serviços de bioprocessos

The Right Contract for Your Service, Maintenance and Repair Needs

Centro de aplicação