Estándares de calidad de fabricación más altos
Capacidades de fabricación globales Certificación ISO según las directrices cGMP
Las plantas de fabricación de Sartorius se dedican actualmente a la fabricación de más de 1.500 productos para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas, como el diagnóstico de enfermedades, la investigación biomédica, la producción de diagnósticos y terapéuticos, y las pruebas de control de calidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para detectar la presencia de contaminantes bacterianos. La fabricación de estos productos, específicamente medios de cultivo celular, reactivos y tampones, sigue los protocolos y especificaciones de cumplimiento de las siguientes regulaciones de la industria:
- 21CFR820
- Certificación ISO 9001: 2008
Características y beneficios
Soluciones flexibles y escalables
| Líder de la industria en escalabilidad de tamaño de lote | Líquido: tamaño de lote de 0,5 L a 10,000 L; Polvo: lote de 7 kg a 7.000 kg |
| Sitios de fabricación globales | Garantía de suministro |
| Sartorius | Soluciones adecuadas y listas para usar que agregan valor a sus procesos |
| Amplia gama de envases primarios y secundarios | Respondiendo a sus necesidades específicas |
Esterilidad.
Las pruebas se realizan en muestras representativas utilizando el procedimiento de filtración por membrana de acuerdo con la Farmacopea de los Estados Unidos o la Farmacopea EP. Los medios de cultivo usados son medio fluido de tioglicolato (FTM) y caldo de tripticasa de soja (TSB). Todos los medios probados deben pasar las pruebas de promoción del crecimiento antes de su uso. Las muestras de prueba se filtran y los filtros se sumergen en FTM y TSB. Los cultivos de TSB se incuban a 22,5 ° C +/- 2,5 ° C. Los cultivos FTM se incuban a 32,5 ° C +/- 2,5 ° C. Los cultivos se incuban durante 14 días, durante los cuales se examinan periódicamente y se registran los resultados de esterilidad.
Promoción del crecimiento celular
Los medios y los suplementos se prueban para determinar sus propiedades promotoras del crecimiento utilizando líneas celulares primarias, diploides y heteroploides, a menos que otras células sean apropiadas según el uso del producto. Los resultados se obtienen utilizando el método de proteínas de Lowry o el recuento celular manual para evaluar la replicación celular. También se realiza un cribado visual de los cultivos para asegurar la morfología celular característica y la ausencia de toxicidad. También se pueden realizar pruebas adicionales de toxicidad, función y / o actividad si se requiere una o más en las especificaciones de liberación del producto.
Contenido de humedad
Esta es una prueba específica en polvo. Nos comprometemos a ofrecer los mismos medios en polvo de alta calidad que espera de nuestros medios líquidos. Utilizamos un proceso de fabricación de micronización único, que produce polvo en un ambiente controlado, garantizando máxima estabilidad y mínima degradación por oxidación química.
Promoción del crecimiento celular
Los medios y los suplementos se prueban para determinar sus propiedades promotoras del crecimiento utilizando líneas celulares primarias, diploides y heteroploides, a menos que otras células sean apropiadas según el uso del producto. Los resultados se obtienen utilizando el método de proteínas de Lowry o el recuento celular manual para evaluar la replicación celular. También se realiza un cribado visual de los cultivos para asegurar la morfología celular característica y la ausencia de toxicidad. También se pueden realizar pruebas adicionales de toxicidad, función y / o actividad si se requiere una o más en las especificaciones de liberación del producto.
Endotoxina
Los productos se analizan para determinar el contenido de endotoxinas mediante el ensayo Kinetic-QCL ™. Las diluciones de prueba utilizadas se seleccionan para determinar la inhibición y la mejora en el ensayo Kinetic-QCL ™. Los niveles de endotoxinas para estos productos están disponibles en certificados de análisis.
Duracion
Las muestras de cada lote de producto estándar se retienen y almacenan a la temperatura de la etiqueta en caso de que se requieran pruebas de seguimiento. Las pruebas posteriores pueden ser en respuesta a su consulta o para estudios de vida útil. Los datos de vida útil no están incluidos, pero están disponibles para algunos productos y bajo pedido. La vida útil es generalmente entre 6 y 24 meses para productos líquidos y 24 meses para productos en polvo.
Prueba de lanzamiento y documentación
Control de calidad de principio a fin para cada producto
Los procedimientos escritos de acuerdo con las Buenas Prácticas de Fabricación (cGMP) vigentes para verificar la conformidad del material con las especificaciones establecidas durante todo el proceso de fabricación, inspecciones y pruebas se realizan durante las siguientes cuatro etapas: Recepción de materia prima | Fabricación, etiquetado y envasado en proceso | Producto terminado | Post-fabricación para estudios de vida útil.
Liquidos | Polvos | |
|---|---|---|
Opciones de prueba | ||
| Esterilidad | Estándar | N/A |
pH | Estándar | N/A |
| Osmolaridad | Estándar | Standard |
| Endotoxina | Estándar | N/A |
| Promoción del crecimiento celular | Estándar en medios CHO | N/A |
| Micoplasma | Bajo pedido | N/A |
| Humedad | N/A | Estándar |
| Biocarga | N/A | Estándar |
| Duración | Bajo pedido | Bajo pedido |
Documentación | ||
| CofA y materia prima CoA | Estándar | Estándar |
Atributos de calidad basados en la aplicación
Protocolos documentados y definidos para cada producto
| Atributos | Producto para investigación | Catálogo de productos y personalizados | Proteínas │ Medios de producción de vacunas para la producción de cGMP | |
|---|---|---|---|---|
| Uso del producto | Solo para uso de investigación | Para el desarrollo de procesos biofarmacéuticos upstream │ downstream | Para la fase clínica 3 o la producción comercial de Biofarma aguas arriba │ aguas abajo | |
| Seguro de calidad | QA System | ISO 9001 | ISO 9001 | ISO 9001 y cGMP 21CFR821 |
| Control de calidad | Aprobación y lanzamiento del producto | Sin inspección de control de calidad de documentos | Todos los productos se lanzan tras una inspección aprobada │ controlada de todos los documentos de calidad armonizados entre ambos sitios | Todos los productos se lanzan tras una inspección de control de calidad controlada approved aprobada de todos los documentos de calidad armonizados entre ambos sitios |
| Almacenamiento y envío de productos | Condiciones de envio | Condiciones de envío teóricas | Condición de envío armonizada entre sitios respaldada por datos de validación | Condición de envío armonizada entre sitios respaldada por datos de validación de ASTM |
| Manejo de las demandas de los clientes | Confidencialidad | N.A. | Información confidencial compartida bajo CDA | Información confidencial compartida bajo CDA |
Líquidos
Con una amplia gama de botellas y bolsas, podemos ofrecer contención estándar lista para usar o personalizada desde 0,5 litros hasta 1.000 litros.
Polvos
Ofrecemos una amplia gama de envases de polvo desde botellas de 125 g hasta varios de 100 kg. También proporcionamos soluciones listas para usar, como polvos prepesados en bolsas, kits de medios, etc.
Soluciones de envío para medios y búferes
Forma líquida
0,5 to 1L | 1 to 2,5L | 2 to 20L | 50L | 100L | 200L | 500L | 1000L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella |
|
| ||||||
Bolsa Flexsafe® 2D |
|
|
| |||||
Drum |
|
|
| |||||
Bolsa en contenedor Flexsafe® 3D |
|
|
|
| ||||
| Palletank de acero inoxidable |
|
|
|
| ||||
| Palletank de plástico |
|
|
Forma de polvo
10g to 5kg | 20kg | ||
| Cubeta |
| ||
| Tambor |
|