Wägemodule für präzise und genaue Messungen

Wählen Sie aus einer Reihe von 45 verschiedenen Wägemodulen das aus, welches am besten zu Ihren Präferenzen passt.

Konfigurationsbereiche

  • Höchstlast zwischen 2,1 g und 10,1 g | Teilungswert im Bereich von 0,1 μg bis 1 μg.
  • Automatischer, runder Glaswindschutz mit Lernfunktion, Beleuchtung und integriertem Bewegungssensor.
  • Manueller Windschutz aus Edelstahl zum Wägen von Filtern.
  • Höchstlast zwischen 120 g und 520 g | Teilungswert im Bereich von 0,01 mg bis 0,1 mg.
  • Automatischer Glaswindschutz mit oder ohne integrierten Ionisator zur Beseitigung störender elektrostatischer Aufladungen an Proben und Gefäßen.
  • Manueller Glaswindschutz mit leichtgängigen Türen.
  • Höchstlast zwischen 320 g und 14.200 g | Teilungswert im Bereich von 1 mg bis 100 mg
  • Einfach zu verwendender Glaswindschutz
  • Alternativ ist der abnehmbare, flache Waagschalenwindschutz aus Edelstahl einsetzbar
  • Höchstlast zwischen 11.200 g und 70.200 g | Teilungswert im Bereich von 100 mg bis 1 g.

Ultramikro- und Mikrowaagen

Die neuen Ultramikro- und Mikrowaagen entsprechen den höchsten Anforderungen an Genauigkeit und Präzision und lassen sich dabei einfach in Arbeitsabläufe verschiedenster Anwendungsbereiche integrieren, wie z.B. im Bereich der Qualitätssicherung und in Analysenlaboratorien der Pharma-Industrie (Pharma-QS) sowie u.a. im Bereich der Medizintechnik, Umwelttechnik und Autoindustrie. Mit ihren einzigartigen neuen Funktionen bieten die Cubis® II Mikrowaagen ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Sie zeichnen sich durch eine Höchstlast von bis zu 10 g bei einer Ablesbarkeit von 1 µg oder besser aus. Mit dem optionalen QApp Paket Pharma erfüllen die Cubis® II Ultramikro- und Mikrowaagen die Konformitätsanforderungen der Pharma-relevanten Richtlininen 21 CFR Teil 11, GxP, sowie US-Pharmakopöe USP Kapitel 41 für die Anforderungen an Waagen beim Einsatz im pharmazeutischen Umfeld.

Besondere Merkmale:

  • Bewegungssensor für berührungsfreies Öffnen und Schließen des Windschutzes
  • Beleuchtete Windschutzkammer für eine optimale Sicht und bequeme Handhabung von Proben auch bei kleinsten Mengen
  • Die erste automatische, motorisierte Nivellierfunktion für Ultramikro- und Mikrowaagen  
  • Hochwertige Waagschalen aus Titan mit nicht magnetisierbaren Eigenschaften zur Sicherstellung optimaler Wägeleistung

Filterwägung: Zur Partikelrückstandsbestimmung bieten wir speziell konzipierte Filterwaagen an. Diese sind mit einem besonderen Edelstahlwindschutz zur Eliminierung störender elektrostatischer Einflüsse ausgestattet. Für unterschiedliche Filtergrößen bieten wir verschiedene, spezielle Titanwaagschalen an: Ø 50 mm Waagschale serienmäßig sowie Ø 75 mm Waagschale YSH35 und Ø 90 mm Waagschale YSH36 optional.

Effiziente Reinigung: Von größter Bedeutung ist die leichte Reinigbarkeit der Waage, um eine Kreuzkontamination auszuschließen. Die Konstruktion der Ultramikro- und Mikrowaagen ermöglicht den einfachen Ab- und Zusammenbau des Windschutzes mit wenigen Handgriffen. Dadurch erleichtert sie den Reinigungsvorgang und das Entfernen von Probenresten, so dass die Waage wieder schnell einsatzbereit ist.

Cubis® II Ressourcen

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB
icon-shopping-cart
Ready to Buy?