Windschutzmodelle für die Cubis® II

Rund-um-Schutz gegen Luftzüge und -bewegungen sowie elektrostatische Aufladungen

  • Optimaler Schutz gegen externe Störeinflüsse garantiert eine Wägegenauigkeit auf höchstem Niveau.
  • Transparente Windschutzscheiben aus Glas ermöglichen eine ausgezeichnete Sicht auf die Waagschale und den gesamten Wägeraum sowie auf die umgebende Arbeitsfläche.
  • Die leitfähig beschichteten Glasscheiben reduzieren den Störeffekt externer elektrostatischer Aufladungen.
  • Die LED-Beleuchtung an den Ultramikro- und Mikrowaagen erlauben ermüdungsfreies Arbeiten auch bei den kleinsten Probengrößen.
  • Cubis® II Windschutzmodelle zeichnen sich durch eine hohe mechanische Robustheit aus.
  • Die Türen sind sehr leichtgängig und lassen sich geräuschlos öffnen.

Die Cubis® II ist bestens gegen Verschütten von Flüssigkeiten und Pulvern geschützt.

Sämtliche Teile des Windschutzes lassen sich schnell und einfach zwecks gründlicher Reinigung abnehmen. In wenigen Sekunden ist die Waage danach für Messungen wieder bereit.

Die Waagschale ist bei den Ultramikro-, Mikro- und Analysenwaagen sowie den Semimikro-Modellen aus Titan und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, auch bei Kontakt mit aggressiven Substanzen
  • Verringerung magnetischer Störeinflüsse, ein potentielles Problem bei hochauflösenden Waagen

Bei den Analysen- und Semimikro-Modellen ist die Grundplatte des Windschutzes aus hochwertigem Edelstahl.

Bei den Ultramikro- und Mikromodellen ist die Grundplatte des Windschutzes auch aus Titan.

Reinigung der Windschutzscheiben

Zur Reinigung lassen sich alle Windschutzscheiben mit wenigen Handgriffen abmontieren, ohne dabei die Stabilität des gesamten Gerätes zu beeinträchtigen.

Windschutz M

Automatischer Windschutz für Ultramikro- und Mikrowaagen mit Lernfunktion; für Modelle mit einer Ablesbarkeit von 0,001 mg oder 0,0001 mg.

Filterwaagen-Windschutz F

Manueller Edelstahl-Windschutz speziell zum hochgenauen Wägen von Filtern für Modelle mit einer Ablesbarkeit von 0,001 mg oder 0,0001 mg (Wägemodule 10.6S, 6.6S, 3.6P oder 2.7S).

Windschutz I

Automatischer Windschutz mit integriertem Ionisator und Lernfunktion für Semimikro- und Analysenwaagen.

Windschutz A

Automatischer Analysenwaagen-Windschutz mit Lernfunktion für alle Modelle mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg, 0,1 mg oder 1 mg und für Modell 5202S.

Windschutz U

Manueller Analysenwaagen-Windschutz mit Lernfunktion für alle Modelle mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mg, 0,1 mg oder 1 mg und für Modell 5202S.

Windschutz E

Manueller Windschutz für alle Modelle mit einer Ablesbarkeit von 1 mg und für Modell 5202S.

Windschutz R

Abnehmbarer, flacher Windschutz aus Edelstahl für alle Modelle mit einer Ablesbarkeit von 1 mg und für Modell 5202S.

Cubis® II Ressourcen

Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3,0 MB
Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB
icon-shopping-cart
Ready to Buy?